LTM4676
製造中止パワーシステム・マネージメント機能を備えたデュアル13A/シングル26A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- パワーシステム・マネージメント製品の詳細についてはこちらをクリックして下さい。
- 制御およびモニタ用のデジタル・インタフェースを備えたデュアル高速アナログ・ループ
- 広い入力電圧範囲:4.5V~26.5V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.4V(VOUT0の場合は最大4V)
- 全温度範囲での最大DC出力誤差:1%
- 10A負荷での電流読み取り精度:2.5%
- 400kHzのPMBusに準拠したI2Cシリアル・インタフェース
- 16ビットΔΣ A/Dコンバータ内蔵
- 固定周波数電流モード制御
- 複数のモジュールの並列接続および電流分担
- 16個のスレーブ・アドレス:レール/グローバル・アドレス指定
- 16mm × 16mm × 5.01mm BGAパッケージ
読み取り可能なデータ:
- 入力電圧、出力電圧、入力電流、出力電流、および温度
- 動作中のピーク値、稼働時間、フォルト、および警告
- 内蔵EEPROMのフォルト・ログ記録
書き込み可能なデータおよび設定可能なパラメータ:
- 出力電圧、電圧シーケンシングおよびマージニング
- 電圧増減のデジタル・ソフトスタート/ストップ
- OV/UV/OT、UVLO、周波数、および位相調整
LTM4676は、デュアル13Aまたはシングル26Aの降圧μModule®(マイクロモジュール)DC/DCレギュレータで、PMBus(I2Cをベースとするオープン・スタンダードのデジタル・インタフェース・プロトコル)を介して、遠隔設定と、パワー・マネージメント・パラメータの遠隔モニタが可能です。LTM4676は、高速アナログ制御ループ、高精度混合信号回路、EEPROM、パワーMOSFET、インダクタ、および支持部品で構成されています。
LTM4676の2線式シリアル・インタフェースにより、プログラム可能なスルーレートで、遅延時間のシーケンシングを行って、出力のマージニング、調整、および緩やかな増減が可能です。入力および出力の電流および電圧、出力電力、温度、稼働時間、およびピーク値は読み取り可能です。EEPROM内容のカスタム構成は必要ありません。起動時には、出力電圧、スイッチング周波数、およびチャネル位相角を、ピン配線で値が決まる抵抗によって設定できます。LTpowerPlay™ GUI、DC1613 USB-PMBusコンバータ、およびデモキットを用意しています。
LTM4676は、SnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げの16mm × 16mm × 5.01mm BGA パッケージで供給されます。
| PARTNUMBER | TURN-ON START-UP TIME (MAX) (ms) | VIN RANGE (V) | VOUT RANGE (V) | PIN-COMPATIBLE |
| LTM4676 | 170 | 4.5 to 26.5 | 0.5V to 4 (CH0) 0.5 to 5.5 (Both CH) |
Yes |
| LTM4676A | 70 | 4.5 to 17 | 0.5 to 5.5 (Both CH) | |
| See Table 1 and page 22 for more on LTM4676A’s enhancements over LTM4676's feature set. |
||||
アプリケーション
- 試作品、量産、および実地環境でのシステム最適化、特性評価、およびデータ・マイニング
- 通信システム、データ通信システム、およびストレージ・システム
推奨代替製品
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル13A/シングル26A μModuleレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 6
デザイン・ノート 1
技術記事 4
インフォメーション 1
製品情報 1
ビデオ 5
デバイス・ドライバ 1
製品セレクタ・カード 3
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4676IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 7
- LTM4676 Demo Circuit - Single 26A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 26A)
- LTM4676/LTM4620A Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @100A)
- LTM4676/LTM4630 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @130A)
- LTM4676 Demo Circuit - Poly-Phase µModule Step-Down Regulator with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 75A)
- LTM4676 Demo Circuit - Dual 13A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-26.5V to 1V @ 13A & 1.8V @ 13A)
- LTM4676 Demo Circuit - High Efficiency, Poly-Phase µModule Step-Down Regulator with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 50A)
- LTM4676 Demo Circuit - High Efficiency, Poly-Phase µModule Step-Down Regulator with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 100A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4676
- LTM4676A
Linduino 4
LTpowerCAD 5
- LTM4676 Project - 50A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 50A)
- LTM4676 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-14V to 1V @ 13A & 1.8V @ 13A)
- LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
- LTM4676 Project - 26A Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1.2V @ 26A)
- LTM4676 Project - 75A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 75A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4676
- LTM4676A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。