LT8640
LT8640-1

新規設計に推奨

静止電流2.5μAの42V、5A同期型降圧Silent Switcher

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Silent Switcher®アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
    • スペクトラム拡散周波数変調
  • 高周波で高効率
    • 1MHz時の最大効率:96%(12VIN、5VOUT
    • 2MHz時の最大効率:95%(12VIN、5VOUT
  • 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
  • 最大連続出力電流5A、ピーク・トランジェント出力電流7A
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作
    • IQ =2.5µAで12VINから3.3VOUTを制御
    • 出力リップル<10mVP-P
  • 高速最小スイッチ・オン時間:30ns
  • すべての条件で低ドロップアウト:100mV(1A時)
  • 強制連続モード(LT8640-1のみ)
  • 過負荷時のインダクタ飽和に対する安全な耐性
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~3MHz
  • ピーク電流モード動作
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型18ピン(3mm×4mm)QFNおよびサイド・ウェッタブルQFN
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8640
LT8640-1
静止電流2.5μAの42V、5A同期型降圧Silent Switcher
LT8640/LT8640-1 Application Circuit LT8640/LT8640-1 Pin Configuration LT8640/LT8640-1 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8640
  • LT8640-1
  • LT8640A
  • LT8640S-2
  • LT8640SA

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8640
  • LT8640S
  • LT8640SA
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2202A

LT8640EUDCデモ用ボード | µPower降圧Silent Switcher、5.7V ≤ VIN ≤ 42V、VOUT= 5V@5A

製品詳細

デモンストレーション回路2202Aは、LT8640を搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、5A、マイクロパワー同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.7V~42V入力、5V出力用に設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640は、コンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。内蔵電源スイッチおよび必要な全回路が含まれているので、部品数が少なく、ソリューション・サイズが小型です。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI/EMC放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。Burst Mode®での2.5μAの超低静止電流により、超軽負荷で高効率です。 最小オン時間が40nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。


 


DC2202A
LT8640EUDCデモ用ボード | µPower降圧Silent Switcher、5.7V ≤ VIN ≤ 42V、VOUT= 5V@5A
DC2202A Demo Board DC2202A Demo Board DC2202A Demo Board DC2202A Demo Board DC2202A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品