MAX49925:広範な正負入力電圧に対応する双方向の電流検出アンプ、PWMエッジの除去機能を搭載

2023年09月04日

「MAX49925」は、双方向の電流に対応可能な電流検出アンプ(CSA:Current Sense Amplifier)です。-40V~76Vのコモンモード入力電圧範囲に対応するため、48VのHEV(ハイブリッド自動車)アプリケーションに最適です。また、500ナノ秒の回復時間を備えることから、高い周波数のPWM(Pulse Width Modulation)制御やモータのサイズの縮小に貢献できます。広範な入力電圧に対応するだけでなく、選択可能なゲイン・オプションを備えることから、優れたダイナミック・レンジと精度を得ることが可能です。

MAX49925:広範な正負入力電圧に対応する双方向の電流検出アンプ、PWMエッジの除去機能を搭載

2023年09月04日
「MAX49925」は、双方向の電流に対応可能な電流検出アンプ(CSA:Current Sense Amplifier)です。-40V~76Vのコモンモード入力電圧範囲に対応するため、48VのHEV(ハイブリッド自動車)アプリケーションに最適です。また、500ナノ秒の回復時間を備えることから、高い周波数のPWM(Pulse Width Modulation)制御やモータのサイズの縮小に貢献できます。広範な入力電圧に対応するだけでなく、選択可能なゲイン・オプションを備えることから、優れたダイナミック・レンジと精度を得ることが可能です。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成