100MHz絶縁型SPIアナログ・デジタル・コンバータ・ソリューション

2018年04月16日

データ収集システムにおいてSPIインタフェースを備えた高分解能、高速のSAR ADCを絶縁するのは困難な場合があります。競合するデジタル・アイソレータでは、最大SCK周波数が40MHz以下に制限され、データ収集システムで最大サンプリング・レートを達成するのを妨げる恐れがあります。LTM2893ファミリを使用すれば、専用のADCアイソレータを介して、最高性能のSPI通信を実現することができます。 LTM2893およびLTM2893-1は、SAR ADC向けに設計された、柔軟な高速SPIインタフェース・アイソレータです。LTM2893ファミリは、100MHzのSPIポート、ADC制御信号、ADCに特化した制御アルゴリズムを組み合わせて、データ収集システムを絶縁する簡単なソリューションを提供します。このビデオでは、LTM2893が提供する機能、柔軟性、高速データ・スループットにスポットを当てて説明します。

LTM2893 製品詳細ページ

100MHz絶縁型SPIアナログ・デジタル・コンバータ・ソリューション

2018年04月16日
データ収集システムにおいてSPIインタフェースを備えた高分解能、高速のSAR ADCを絶縁するのは困難な場合があります。競合するデジタル・アイソレータでは、最大SCK周波数が40MHz以下に制限され、データ収集システムで最大サンプリング・レートを達成するのを妨げる恐れがあります。LTM2893ファミリを使用すれば、専用のADCアイソレータを介して、最高性能のSPI通信を実現することができます。 LTM2893およびLTM2893-1は、SAR ADC向けに設計された、柔軟な高速SPIインタフェース・アイソレータです。LTM2893ファミリは、100MHzのSPIポート、ADC制御信号、ADCに特化した制御アルゴリズムを組み合わせて、データ収集システムを絶縁する簡単なソリューションを提供します。このビデオでは、LTM2893が提供する機能、柔軟性、高速データ・スループットにスポットを当てて説明します。
LTM2893 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成