LTM2893
製造中100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.02
製品情報
- 絶縁型インタフェース:6000VRMS(1 分間)
- UL-CSA規格認証申請中
- 100MHz SPI 互換I/O
- 8~32ビットのSPIワード長を構成可能
- 低ジッタの変換開始信号(30psRMS)
- 同時サンプリングADCをサポート
- 読み出し専用(LTM2893)、読み出し/書き込み(LTM2893-1)
- 3つの絶縁マルチプレクサ選択信号
- I/O(入出力)の電圧範囲:1.71V ~5.5V
- 電源電圧範囲:3V~5.5V
- 同相トランジェント耐性が高い
- 15mm × 6.25mm BGAパッケージ
LTM2893は、ADC制御信号との高速絶縁型μModule(マイクロモジュール)SPIインタフェースです。LTM2893は、LTC2338や類似ファミリなどの1Msps高分解能18ビットSARADCを絶縁するのに最適であり、大半の汎用ADCとのインタフェースをとることができます。LTM2893-1は、構成設定をADCに書き込むことが必要な同時サンプリングADCであるLTC2348や類似ファミリを絶縁するのに最適です。LTM2893は、非常に小さいアパーチャ・ジッタ(30ps)および短い待ち時間(20ns)で変換開始信号、サンプリング信号を絶縁します。
このインタフェースにより、高速スループットとサイクル待ち時間なしが可能になるので、LTM2893は多種多様なアプリケーションに最適です。LTM2893は高速のSPI互換シリアル・ポートを備えています。このポートは1.71V ~5.5Vのロジックをサポートしており、8 ~32ビットのSPIワード長でADC向けに構成することができます。また、アナログ・マルチプレクサや利得設定を制御するための3つの選択信号(SA、SB、SC)を絶縁することもできます。
絶縁障壁により、LTM2893のロジック・インタフェースと絶縁サイドの間でグランド電圧が大きく変動しても耐えることができます。電圧トランジェントが50kV/μsを超える場合にも通信が途切れずに維持されます。
アプリケーション
- リモート検出
- 高速データ収集
- 産業用プロセス制御
- テスト装置および測定装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 5
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM2893CY#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
| LTM2893CY-1#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
| LTM2893HY#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
| LTM2893HY-1#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
| LTM2893IY#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
| LTM2893IY-1#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM2893CY#PBF | ||
| LTM2893CY-1#PBF | ||
| LTM2893HY#PBF | ||
| LTM2893HY-1#PBF | ||
| LTM2893IY#PBF | ||
| LTM2893IY-1#PBF | ||
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM2893CY#PBF | ||
| LTM2893CY-1#PBF | ||
| LTM2893HY#PBF | ||
| LTM2893HY-1#PBF | ||
| LTM2893IY#PBF | ||
| LTM2893IY-1#PBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。