「AD936x」をベースとする完全なワイヤレス・ビデオ・リンク

2018年01月16日

SIHID の RCB 送信モジュールは、UAV(無人航空機)やワイヤレス監視の用途に向けた HDデジタル・ビデオ送信のソリューションです。「AD9361」をベースとするこの小型モジュールを使用することにより、COFDM で変調された 70MHz ~ 6GHz の RF ビデオ信号を送信することができます。

AD9361 製品詳細ページ

「AD936x」をベースとする完全なワイヤレス・ビデオ・リンク

2018年01月16日
SIHID の RCB 送信モジュールは、UAV(無人航空機)やワイヤレス監視の用途に向けた HDデジタル・ビデオ送信のソリューションです。「AD9361」をベースとするこの小型モジュールを使用することにより、COFDM で変調された 70MHz ~ 6GHz の RF ビデオ信号を送信することができます。
AD9361 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成