ワイヤレス電源の設計を簡素化する5WフルブリッジAutoResonantトランスミッタIC

ワイヤレス電源は、電力供給にコネクタを使用するのが困難もしくは不可能なアプリケーションを可能にします。例として、過酷な環境で動作する必要のある製品、洗浄または消毒が必要な製品、コネクタを使用するにはサイズが小さすぎる製品などです。ただし、トランスミッタ回路やレシーバ回路向けの集積化されたソリューションは、比較的複雑なハードウェアとソフトウェアの設計が通常必要です。

このビデオでは、フル機能のワイヤレス・パワー・トランスミッタICであるLTC4125を紹介します。LTC4125と組み合わせて、レシーバとして製品群の中のいくつかのバッテリ・チャージャICのひとつを使って、多種の高性能ワイヤレス電源システムを設計することができます。ワイヤレス・トランスミッタの中心にLTC4125を使うと、設計が大幅に簡素化され、いくつかの抵抗とコンデンサの値を決定するだけになります。