60V、8スイッチ・マトリックスLED調光器

LEDは現在高級車のヘッドライトに使用されています。将来の自動車のヘッドライトのデザインには、さらに強力なLED、さらに多くのLED、高度に動的に変化する多機能なLEDストリングが含まれます。これらの「マトリックス」LEDヘッドライトは輝度とパターンを変化させることができます。これらは、ストリング内の個々のLEDを制御することができ、LEDヘッドライトをもっと人目を引くようにし、機能的にする新しい機能を備えています。

LT3965マトリックスLED調光器はマトリックスLEDヘッドライトに使用されます。これは、LEDストリング内の各LEDの輝度を個々に制御するのに使用されます。コンピュータのI2Cシリアル・インタフェースを使って、パターン、故障診断、およびオン/オフまたは輝度の制御が可能です。さらに動的に変化する堅牢で洗練された新しい自動車用ヘッドライトが登場しようとしています。