さまざまなアプリケーションに対するSmartMeshネットワークの構成

一般に、ワイヤレス・センサ・ネットワークにはさまざまな性能要件があります。多くの場合、データ処理能力、遅延および電力量は、デバイス、顧客、装置、アプリケーションのそれぞれによって異なります。SmartMesh IP™ネットワークは、ユーザが異なる性能の測定基準を互いにトレードオフすることができる簡易インタフェースを提供します。このビデオでは、SmartMesh IPのモートとマネージャが備えるより強力な構成設定の一部を紹介します。これらの設定により、どの種類のネットワークを組み込みたいかをネットワークに知らせることができます。こうした柔軟性があるので、SmartMesh IPのモートとマネージャは、さまざまなアプリケーションを可能にするワイヤレス・ネットワークのプラットフォームになります。