ゼロIFレシーバ・アーキテクチャは超広帯域RF信号の復調に適していることから、無線アプリケーションでの使用が拡大しています。この機能は、デジタル・プリディストーション(DPD)トランスミッタにおいて重要な機能です。 十分広いダイナミック・レンジを実現することがゼロIFアーキテクチャの主要課題であることは一般に知られています。DCオフセットと2次相互変調成分は、いずれも対象の信号と同じ周波数内に存在し、レシーバの感度を下げます。 I/Q復調器の新製品LTC5584およびLTC5585は、レシーバの高ダイナミック・レンジを維持しつつ、500MHzを超える帯域幅でRF信号を復調することができます。これを可能にしたのは2つの復調器の独自機能で、DC制御電圧の調整により、ベースバンド出力のDCオフセットとIM2積を最小化します。