LTC5584

製造中

IIP2とDCオフセットを制御する30MHz~1.4GHzのIQ復調器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • I/Q帯域幅:530MHz以上
  • 高いIIP3:450MHzで31dBm、900MHzで28dBm
  • 高いIIP2:450MHzで70dBm、900MHzで65dBm
  • ユーザーがIIP2の値を80dBm以上へ調整可能
  • ユーザーがDCオフセットのゼロ調整可能
  • 高い入力P1dB:
    • 900MHzで13.1dBm
  • イメージ除去比:
    • 900MHzで45dB
  • ノイズフィギュア:
    • 450MHzで9.9dB
    • 900MHzで10dB
  • 変換利得:
    • 450MHzで5.4dB
    • 900MHzで5.7dB
  • シャットダウン・モード
  • 動作温度範囲(TC):–40°C~105°C
  • 24ピン4mm × 4mm QFNパッケージ

LTC5584は、周波数範囲が30MHz~1.4GHzの直線性の高いレシーバ・アプリケーション向けに最適化された直接変換方式の直交復調器です。10MHz~30MHzおよび1.4GHz~2GHzの範囲でも使用可能ですが性能は低下します。このデバイスは、RF信号をI/Qベースバンド信号に直接変換する帯域幅が530MHz以上の通信レシーバに適しています。LTC5584は、平衡型I/Qミキサ、LOバッファ・アンプ、および高精度の高周波直交移相器を内蔵しています。さらに、LTC5584はIIP2とDCオフセットを補正するために4つのアナログ制御電圧インタフェース・ピンを備えているので、システムの較正を大幅に簡素化します。

LTC5584は直線性が高いので、優れたスプリアス・フリー・ダイナミックレンジをレシーバに提供します。この直接変換方式の復調器は中間周波数(IF)信号処理が不要で、それに対応するイメージ・フィルタリングやIFフィルタリングも不要です。これらのI/Q出力はチャネル選択フィルタ(LPF)またはベースバンド・アンプに直接接続することができます。


アプリケーション

  • LTE/W-CDMA/TD-SCDMA基地局レシーバ
  • 広帯域DPDレシーバ
  • 2地点間広帯域無線
  • 直線性の高い直接変換方式I/Qレシーバ
  • イメージ除去レシーバ

LTC5584
IIP2とDCオフセットを制御する30MHz~1.4GHzのIQ復調器
Direct Conversion Receiver with IIP2 and DC Offset Calibration IIP2 vs IP2I, IP2Q Trim Voltage Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC2158-14 新規設計には非推奨 デュアル14ビット310Msps ADC
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 1
LTC6431-20 新規設計に推奨 利得ブロック20dBの50Ω IFアンプ
差動アンプ 2
LTC6409 新規設計に推奨 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ
LT6604-10 新規設計に推奨 デュアル低ノイズ差動アンプおよび10MHzローパス・フィルタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1670A

LTC5584 | 30MHz to 1.4GHz IQ Demodulator with IIP2 and DC Offset Control Demo Board

製品詳細

DC1670A: Demo Board for LTC5584 30MHz to 1.4GHz IQ Demodulator with IIP2 and DC Offset Control.


DC1670A
LTC5584 | 30MHz to 1.4GHz IQ Demodulator with IIP2 and DC Offset Control Demo Board
DC1670A Demo Board DC1670A Demo Board DC1670A Demo Board DC1670A Demo Board DC1670A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品