PIN ダイオードに代わるシリコン技術のスイッチ

2017年03月28日

アナログ・デバイセズのシリコン・スイッチ製品ファミリーに 2 つの新製品が登場しました。ADRF5130 はピーク出力 44 W のハイパワー 3.5 GHz SPDT スイッチ、ADRF5020 は高い絶縁性能を備えた広帯域 30 GHz SPDT スイッチです。どちらも小型で、バイアス電流が低く、外付け部品は不要です。

ADRF5130 製品ページ

PIN ダイオードに代わるシリコン技術のスイッチ

2017年03月28日
アナログ・デバイセズのシリコン・スイッチ製品ファミリーに 2 つの新製品が登場しました。ADRF5130 はピーク出力 44 W のハイパワー 3.5 GHz SPDT スイッチ、ADRF5020 は高い絶縁性能を備えた広帯域 30 GHz SPDT スイッチです。どちらも小型で、バイアス電流が低く、外付け部品は不要です。
ADRF5130 製品ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成