AD7980
製造中16ビット、1MSPSのPulSAR A/Dコンバータ、MSOP/LFCSP
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.65
製品情報
- 高性能
- 擬似差動アナログ入力範囲
- 0V~VREF(VREF = 2.5V~5V)
- スループット:1MSPS
- レイテンシのないアーキテクチャ
- 16ビットの分解能(ミッシング・コードなし)
- INL:±0.6LSB(代表値)、±1.25LSB(最大値)
- ダイナミック・レンジ:92dB(VREF = 5V)
- SNR:91.5dB( fIN = 10kHz、VREF = 5V)
- THD:−114dB(fIN = 10kHz、VREF = 5V)
- SINAD:91dB(fIN = 10kHz、VREF = 5V)
- 低消費電力:
- 1.8V/2.5V/3V/5Vのロジック・インターフェースで2.5Vの単電源動作
- 4mW@1MSPS(VDDのみ)
- 7mW@1MSPS(トータル)
- 70μW@10kSPS
- 独自のシリアル・インターフェース
- SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP対応
- 複数のADCおよびビジー・インジケータをデイジーチェーン接続
- 10ピンMSOP、10ピンの3 mm × 3 mm LFCSP
- 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
- AD7980-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 制御された製造ベースライン
- 1アッセンブリ/テスト・サイト
- 1製造サイト
- 拡張された製品変更通知
- 品質データは要求に応じて入手可能
- ミリタリ温度範囲:−55°C~+125°C
- DSCC図面番号:V62/12640
AD7980は、単電源で動作する16ビット逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)です。低消費電力で高速の16ビット・サンプリングADCと汎用シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVの立上がりエッジで、グラウンド・センスIN−を基準にして0V~REFの間のアナログ入力IN+をサンプリングします。リファレンス電圧REFは外部から印加され、電源電圧とは関係なく設定できます。消費電力はスループットに直線的に比例します。
また、SPI対応のシリアル・インターフェースでは、SDI入力を使用して1つの 3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続する機能があります。更に、オプションとしてビジー・インジケータも接続できます。別電源VIOを使用することによって、1.8V、2.5V、3V、5Vの各種ロジックとインターフェースすることが可能です。
AD7980は、10ピンMSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)パッケージを採用しており、−40°C~+125°Cの温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション- 自動試験装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- 医療機器
- マシン・オートメーション
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 8
製品ハイライト 1
テスト済み製品の組み合わせ 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 3
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 4
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7980ACPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7980ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7980ARMZRL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD7980BCPZ-RL | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7980BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7980BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7980BRMZRL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD7980SRMZ-EP | 10-Lead MSOP | ||
| AD7980SRMZ-EP-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 1, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
| AD7980ACPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD7980BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD7980BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 21, 2010 - 10_0042 Metal and Via mask Changes on AD7980, AD7982, AD7983, AD7984, AD7987, AD71062 and AD71092 |
||
| AD7980ACPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD7980ARMZ | 製造中 | |
| AD7980ARMZRL7 | 製造中 | |
| AD7980BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD7980BCPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD7980BRMZ | 製造中 | |
| AD7980BRMZRL7 | 製造中 | |
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7980ARMZ | 製造中 | |
| AD7980ARMZRL7 | 製造中 | |
| AD7980BRMZ | 製造中 | |
| AD7980BRMZRL7 | 製造中 | |
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7980ARMZ | 製造中 | |
| AD7980ARMZRL7 | 製造中 | |
| AD7980BRMZ | 製造中 | |
| AD7980BRMZRL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7980ARMZ | 製造中 | |
| AD7980ARMZRL7 | 製造中 | |
| AD7980BRMZ | 製造中 | |
| AD7980BRMZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 13 | ||
| ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
| デジタル・アイソレータ 4 | ||
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く