AD9121
新規設計に推奨D/Aコンバータ、14ビット、1230MSPS、デュアル、TXDAC+
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$43.56
Viewing:
製品情報
- 柔軟なLVDSインターフェースはワードまたはバイト負荷に対応可能
- シングル・キャリアW-CDMA ACLR=82dBc@122.88MHz IF
- アナログ出力:8.7mA~31.7mA、RL=25Ω~50Ωで調整可能
- 従来にない2× / 4× / 8×のインターポーレータ / コンプレックス変調のため、キャリアはDAC帯域幅内のどこにでも設定可能
- サイドバンド圧縮のためのゲイン、DCオフセット、および位相調整
- マルチ・チップの同期されたインターフェース
- 高性能、低ノイズのPLLクロック逓倍
- デジタル反転SINCフィルタ
- 低消費電力:1.5W@1.2GSPS、800mW@500MSPS、完全動作状態
- 72ピンLFCSP、露出パドル付
AD9121はデュアル、14ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、最大のナイキスト周波数でマルチキャリアの発生が可能な1230MSPSのサンプルレートを提供します。
AD9121 TXDAC+®は、ダイレクト・コンバージョン伝送アプリケーションに最適化されており、コンプレックス・デジタル変調とゲインおよびオフセット補正機能が含まれています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL537xF―MODシリーズのようなアナログ直交変調器とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。4線のシリアル・ポート・インターフェースは、多くの内部パラメータのプログラミング / リードバックに使われます。出力フルスケール電流は、8.7mA~31.7mAの範囲にわたってプログラムすることができます。AD9121は、72ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 超低ノイズとIMD(インター・モジュレション・ディストーション)性能によって、ベースバンドから高中間周波数(IF)にわたっての広帯域信号の高品質合成を可能とする。
- 弊社独自のDAC出力のスイッチ技術がダイナミック性能を向上させています。
- 電流出力は、種々のシングルエンドまたは差動回路トポロジーとして容易に構成することができます。
- 柔軟なLVDSデジタル・インターフェースは、標準28線バスを半分幅に低減することができます。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMax、GSM、LTE
- デジタル高または低周波IFの合成
- ダイバーシティ送信
- ワイドバンド通信:LMDS / MMDS、ポイントtoポイント
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9121BCPZ | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package | ||
| AD9121BCPZRL | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9121BCPZ | 製造中 | |
| AD9121BCPZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 2 | ||
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| クロックIC 6 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 変調器 & 復調器 15 | ||
| AD8345 | 製造中 | RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作 |
| AD8346 | 製造中 | ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz |
| AD8349 | 製造中 | ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz |
| ADL5370 | 製造中 | 直交変調器、300~1000MHz |
| ADL5371 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、500~1500MHz |
| ADL5372 | 製造中 | 直交変調器、1500~2500MHz |
| ADL5373 | 製造中 | 直交変調器、2300~3000MHz |
| ADL5374 | 製造中止 | 直交変調器、3000~4000MHz |
| ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
| ADL5385 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、30~2,200MHz |
| ADL5386 | 製造中止 | 直交変調器、50MHz~2,200MHz、検出器 / VVA内蔵 |
| ADRF6701 | 製造中止 | 直交変調器、400 MHz~1,250 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(750 MHz~1,150 MHz) |
| ADRF6702 | 最終販売 | 直交変調器、1,200 MHz~2,400 MHz、フラクショナルN・PLL(1550MHz~2150MHz)およびVCO内蔵 |
| ADRF6703 | 製造中止 | 直交変調器、1550MHz~2650MHz、フラクショナルN・PLL(2100MHz~2600MHz)およびVCO内蔵 |
| ADRF6704 | 製造中止 | 直交変調器、2,050 MHz~3,000 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(2,500 MHz~2,900 MHz) |