MAX2058
製造中700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA
GSM/EDGEスペクトルマスク要件に完全準拠しながら62dBの利得制御を提供!
製品情報
- 出力IP3:+32.3dBm (typ)
- +19dBm (typ)の出力1dB圧縮ポイント
- RF周波数範囲:700MHz~1200MHz
- RF周波数範囲:1800MHz~2200MHz (MAX2059)
- 小信号利得:10.5dB (typ)
- 2つの独立した31dBアッテネータ段を内蔵し、1dBステップで62dBの総利得制御範囲を生成
- 3線式SPI™/MICROWIRE™対応
- 内蔵ループバックミキサでTx/Rxを自己診断
- +5Vの単一電源動作
- 外付け電流設定抵抗器でスケーラブルなデバイス電源
- 鉛フリーパッケージで提供
MAX2058は高リニアリティ、ディジタル可変利得アンプ(DVGA)で、62dBの総利得範囲と、標準で+32.3dBmの出力IP3および+19dBmの出力P1dBレベルを備えるように設計されています。このデバイスは、シングル/マルチキャリア、700MHz~1200MHzのGSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA、および iDEN®基地局のほかに、RFIDハンドヘルドやポータルリーダなどの幅広いアプリケーションに最適です。MAX2058は、2個の5ビット、31dBディジタルアッテネータ、2段ドライバアンプ、ループバックミキサ、およびアッテネータを制御するシリアルインタフェースなどの高水準の部品集積を実現します。
MAX2058は1800MHz~2200MHzのDVGAであるMAX2059とピンコンパチブルであるため、共通のPCBレイアウトが両周波数帯域に使用されるアプリケーションの容易なデザインインを促進します。
MAX2058は、エクスポーズドパッド付きの40ピンTQFNパッケージで提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- ブロードバンドシステム
- セルラcdmaOne™、cdma2000、およびiDEN (Integrated Digital Enhanced Network)基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- 地上デジタル放送用マイクロ波中継装置
- レシーバ利得制御
- RFIDハンドヘルドおよび携帯リーダ
- トランスミッタ利得制御
- WCDMA 850MHzおよびその他の3G基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 1 | ||
| MAX5873 | 製造中 | CMOS入力、12ビット、200Msps、高ダイナミック性能、デュアルDAC |
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| MAX4395 | 製造中 | 超小型、低コスト、85MHzオペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| MAX9491 | 製造中 | 出荷時設定可能な、シングルPLLクロック発生器 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 5 | ||
| MAX2027 | 製造中 | IFディジタ制御可変利得アンプ |
| MAX2055 | 製造中 | デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ |
| MAX2057 | 製造中 | アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ |
| MAX2056 | 製造中 | アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ |
| MAX2059 | 製造中止 | 1700MHz~2200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA |
| 変調器 & 復調器 3 | ||
| MAX2021 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器 |
| MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
| MAX2023 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウン変換1500MHz~2500MHz直交変調/復調器 |
最新のディスカッション
MAX2058に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める