MAX2021

製造中

高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器

4つの搬送波WCDMA Txを実現する、超高リニアリティ、超低ノイズ、1GHz ZIF変調器/復調器

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • RF周波数範囲:650MHz~1200MHz
  • スケーラブルな電力:外付け電流設定抵抗による電力低減/性能低減モードでのデバイス動作オプションを提供
  • 6mm x 6mmの36ピンTQFNが小型パッケージで高いアイソレーションを提供
変調器動作:
  • 4キャリアのWCDMA 65dBc ACLRに適合
  • OIP3:+21dBm (typ)
  • OIP2:+58dBm (typ)
  • OP1dB:+16.7dBm (typ)
  • LOリーク:-32dBm (typ)
  • 側波帯抑圧:43.5dBc (typ)
  • -174dBm/Hzの出力ノイズ密度
  • DC~550MHzのベースバンド入力によって直接起動のDACインタフェースを実現し、高コストのI/Qバッファアンプが不要
  • DC結合入力によって、ユーザーによるオフセット電圧制御機能を実現
復調器動作:
  • IIP3:+35.2dBm (typ)
  • IIP2:+76dBm (typ)
  • IP1dB:30dBm以上
  • 変換損失:9.2dB (typ)
  • NF:9.3dB (typ)
  • I/Q利得不平衡:0.06dB (typ)
  • I/Q位相不平衡:0.15° (typ)
MAX2021
高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器
MAX2021:標準動作回路
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
D/Aコンバータ(DAC) 2
MAX5895 最終販売 CMOS入力、16ビット、500Msps補間および変調デュアルDAC
MAX5875 製造中 16ビット、200Msps、高ダイナミック性能、CMOS入力、デュアルDAC
RFアンプ 2
MAX2057 製造中 アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ
MAX2056 製造中 アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ
RFパワー・ディテクタ 2
MAX2015 製造中 0.1GHz~3GHz、75dB対数検出器/コントローラ
MAX2016 製造中 電力、利得、およびVSWR測定用、低周波~2.5GHz、ログスケールのデュアルディテクタ/コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2021EVKIT

MAX2021の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入力および出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • RF範囲:750MHz~1200MHz
  • 高リニアリティおよび低ノイズ性能
  • ブロードバンドベースバンド入力/出力
  • DC結合入力はダイレクトDAC/ADCインタフェースに対応

製品詳細

MAX2021の評価キット(EVキット)は、MAX2021の評価を容易にします。MAX2021は、シングルおよびマルチキャリア、750MHz~1200MHzのGSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA、およびiDEN®基地局アプリケーションのほかに、RFIDハンドヘルドおよびポータブルリーダ用に設計されたダイレクトアップ変換(ダウン変換)を行う直交変調器(復調器)です。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入力および出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが備えられているため、RF試験機器を使ってテストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

デバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

アプリケーション

  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
  • 固定ブロードバンド無線アクセス
  • GSM 850/GSM 900 EDGE基地局
  • マイクロ波リンク
  • 軍事用システム
  • プリディストーショントランスミッタおよびレシーバ
  • RFIDハンドヘルドおよび携帯リーダ
  • シングルおよびマルチキャリアcdmaOne™およびcdma2000®基地局
  • シングルおよびマルチキャリアWCDMA 850基地局
  • ビデオオンデマンド(VOD)およびDOCSIS®準拠エッジQAM変調
  • WiMAXトランスミッタおよびレシーバ

MAX2021EVKIT
MAX2021の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品