製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入力および出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • RF範囲:750MHz~1200MHz
  • 高リニアリティおよび低ノイズ性能
  • ブロードバンドベースバンド入力/出力
  • DC結合入力はダイレクトDAC/ADCインタフェースに対応

製品概要

MAX2021の評価キット(EVキット)は、MAX2021の評価を容易にします。MAX2021は、シングルおよびマルチキャリア、750MHz~1200MHzのGSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA、およびiDEN®基地局アプリケーションのほかに、RFIDハンドヘルドおよびポータブルリーダ用に設計されたダイレクトアップ変換(ダウン変換)を行う直交変調器(復調器)です。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入力および出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが備えられているため、RF試験機器を使ってテストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

デバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

アプリケーション

  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
  • 固定ブロードバンド無線アクセス
  • GSM 850/GSM 900 EDGE基地局
  • マイクロ波リンク
  • 軍事用システム
  • プリディストーショントランスミッタおよびレシーバ
  • RFIDハンドヘルドおよび携帯リーダ
  • シングルおよびマルチキャリアcdmaOne™およびcdma2000®基地局
  • シングルおよびマルチキャリアWCDMA 850基地局
  • ビデオオンデマンド(VOD)およびDOCSIS®準拠エッジQAM変調
  • WiMAXトランスミッタおよびレシーバ

対象となる製品