MAX17552

製造中

60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA

高効率を実現する、60V、低IQ、同期整流バックレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品を削減し総コストを低減
    • ショットキーなしの同期整流動作による高効率とコスト削減
    • 内部補償
    • 固定内部5.1msまたは設定可能なソフトスタート
    • 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧範囲:4V~60V
    • 可変出力電圧:0.8V~0.9 x VIN
    • 最大負荷電流:100mA
    • 外部クロック同期によって調整可能なスイッチング周波数範囲:100kHz~2.2MHz
    • PFMまたは強制PWMモードの設定が可能
  • 消費電力を低減
    • 無負荷時消費電流:22µA
    • ピーク効率:90%以上
    • PFM機能によって軽負荷時に高効率を実現
    • シャットダウン電流:1.2µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ピーク電流制限保護
    • 出力電圧監視内蔵(オープンドレインアクティブローRESET端子)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • CISPR32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
    • プリバイアス出力への単調な起動
    • 過熱保護
    • 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17552
60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA
MAX17552:標準アプリケーション回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX15062 製造中 60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17552ATBEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (TDFN)の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6V~60V
  • 出力:5V、100mA連続電流
  • ピーク効率:93%
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 内部または設定可能なソフトスタート
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流保護
  • 加熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17552 5Vの評価キット(EVキット) (TDFN)は、10ピン、TDFNパッケージの60V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17552の性能を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされ、付属の部品で93%のピーク効率を実現します。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定することが可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピン、TDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17552ATB+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ給電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17552AEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17552A(TDFN)の評価用キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:6V~60V
  • 5V出力、100mA連続電流
  • ピーク効率:93%
  • 無負荷時消費電流:26µA
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • 内部または設定可能なソフトスタート
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17552AEVKIT#評価用キット(EVキット)は、10ピンTDFNパッケージの60V、100mA超小型、高効率、Himalaya同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17552Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは広い6V~60Vの入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットの消費電流は、無負荷状態でわずか26µAです(EN/UVLOをVINに接続)。このEVキットは220kHzの周波数でスイッチングするように設定されており、実装されている部品で93%のピーク効率を実現します。このデバイスは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマル・シャットダウンを備えています。

このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンTDFNパッケージ(3mm × 2mm)のMAX17552AATB+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ受電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧LDOの代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17552AUBEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (µMAX)の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6V~60V
  • 出力:5V、100mA連続電流
  • ピーク効率:93%
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 内部または設定可能なソフトスタート
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • アクティブローRESET出力
  • ピーク電流制限保護
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17552 5Vの評価キット(EVキット) (µMAX®)は、10ピン、µMAXパッケージの60V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17552の性能を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされ、付属の部品で93%のピーク効率を実現します。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定することが可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピン、µMAXパッケージ(3mm x 3mm)のMAX17552AUB+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ給電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17552ATBEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (TDFN)の評価キット
MAX17552AEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17552A(TDFN)の評価用キット
MAX17552AUBEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (µMAX)の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES67 Hardware.
MAXREFDES67 Circuits from the Lab®

Universal Input Micro PLC

機能と利点

Features

  • High accuracy
  • -10V to +10V ±20% voltage inputs
  • -20mA to +20mA ±20% current inputs
  • RTD and TC tested temperature range (-40°C to +150°C)
  • Software-controlled input type
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board and sensor calibration
  • Micro PLC form factor
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • Accelerated time to market
  • Ease of use

Applications

  • Industrial control and automation
  • Process control
  • PLC
maxrefdes1284 figure 1
MAXREFDES1284 Circuits from the Lab®

Himalaya Power Evaluation Platform

機能と利点

  • Operates from a single 8V to 60V Input Supply
  • 12 Programmed 5V Output Voltages
  • Output Currents up to 100mA, 300mA, 2A, 3A, 3.5A, 4A
  • Enable Jumpers
  • RESET Outputs
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
MAXREFDES60
MAXREFDES60 Circuits from the Lab®

16ビットアナログ出力Micro PLC

機能と利点

  • 高精度
  • 出力電圧:0~10V (±20%オーバーレンジ)
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
MAXREFDES79
MAXREFDES79 Circuits from the Lab®

4-Port IO-Link Master

機能と利点

  • Fully IO-Link version 1.1 compliant (downloadable test report)
  • TEConcept IO-Link master stack
  • Easy TEConcept TC tool
  • 4 IO-Link ports
  • Power and status LEDs
  • User-friendly enclosure
  • Ships with all cables needed
  • Field update programmable
MAXREFDES36
MAXREFDES36 Circuits from the Lab®

IO-Link 16-Channel Digital Input Hub

機能と利点

Applications

  • Digital input modules for PLCs
  • Assembly lines
  • Conveyor systems
  • Robotics
  • Process control and automation
  • Industrial automation
  • PLC and DCS systems

Competitive Advantages

  • Small size
  • Low power
  • Low cost

Features

  • DIN rail form factor
  • IEC 61131-9
  • IO-Link version 1.1 and 1.0 compliant
  • On-chip 8:1 serialization
  • Fault monitoring
  • Field powered LED drivers
MAXREFDES67
Universal Input Micro PLC
MAXREFDES67 Hardware.
Figure 1. The MAXREFDES67 reference design block diagram.
Figure 2. The MAXREFDES67 reference design input circuit block diagram.
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
MAXREFDES177
MAXREFDES177 System Block Diagram
MAXREFDES1284
Himalaya Power Evaluation Platform
maxrefdes1284 figure 1
MAXREFDES60
16ビットアナログ出力Micro PLC
MAXREFDES60
This single channel analog output reference design is in the micro PLC form factor. The on-board microcontroller controls a 16-bit DAC to produce a high accuracy 0-10V output. The design features isolated power and data.
MAXREFDES79
4-Port IO-Link Master
MAXREFDES79
MAXREFDES79 System Block Diagram
MAXREFDES36
IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
MAXREFDES36
Figure 2b. The MAXREFDES36# reference design connected to a Balluff USB IO-Link Master.
MAXREFDES36 Block Diagram

最新のディスカッション

MAX17552に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品