LTM4600
製造中10A高効率DC/DC μModule
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.90
製品情報
- 完全なスイッチ・モード電源
- 広い入力電圧範囲:4.5V~20V
- 出力電流:10A(DC)、14A(ピーク値)
- 20A出力電流用に並列接続した2個のμModule® DC/DCコンバータ
- 出力電圧範囲:0.6V~5V
- 出力電圧レギュレーション:1.5%
- 超高速トランジェント応答
- 電流モード制御
- RoHS準拠のパッケージ
- 効率:最大92%
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力過電圧保護
- オプションの短絡シャットダウン・タイマ
- フットプリントが小さく、高さの低い(15mm×15mm×2.82mm)表面実装LGAパッケージ
LTM4600は完全な10A降圧DC/DC電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4600は4.5V~20Vの入力電圧範囲で動作し、1個の抵抗で設定される0.6V~5Vの出力電圧範囲をサポートします。この高効率デザインは連続で10A(ピークで14A)の電流を供給し、電力仕様を満たすのにヒートシンクやエアフローを必要としません。設計を完了するために必要なのは、入力と出力のバルク・コンデンサだけです。
高さの低いパッケージ(2.82mm)なので、プリント回路基板裏面の未使用スペースを利用して、高密度のポイントオブロード・レギュレーションに使用できます。高いスイッチング周波数と適応型オン時間電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。フォルト保護機能として、無効にできるシャットダウン・タイマ付きの過電圧保護と短絡保護が内蔵されています。内蔵されているソフトスタート・タイマは小さなコンデンサで調節することができます。
LTM4600は小型で(15mm×15mm)高さの低い(2.82mm)オーバーモールドのランドグリッドアレイ(LGA)パッケージで供給されます。これは標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM4600はRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 通信機器およびネットワーク機器
- サーバ
- 産業用機器
- ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 2
ソリューション・カタログ 1
珍問/難問集 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4600EV#PBF | 104-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4600IV#PBF | 104-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4600EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4600IV#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4600EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4600IV#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
| LTM4649 | 新規設計に推奨 | 10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ |
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| 回路モニタ 1 | ||
| LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4600
- LTM4600HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。