LTC6803-2

新規設計には非推奨

12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、LTC6802-2のアップグレード

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最多12個の直列バッテリ・セルを測定
  • スタック可能なアーキテクチャ
  • 種々のバッテリやスーパーキャパシタに対応可能
  • 個々に呼び出し可能なシリアル・インタフェース
  • 全測定誤差: 0.25%(最大)
  • ISO26262準拠システム向けに開発
  • 13ms以内でシステム内の全セルを測定
  • 受動セル・バランシング:
    • セル・バランシングMOSFETを内蔵
    • 外付けバランシングMOSFETをドライブ可能

  • 内部温度センサとサーミスタ入力
  • パケット・エラー・チェック付きの1MHzシリアル・インタフェース
  • セルをランダムに接続しても安全性を維持
  • 自己テスト機能を搭載
  • ノイズ・フィルタを内蔵したデルタシグマ・コンバータ
  • オープンワイヤ接続フォールトの検出
  • スタンバイ・モードでの消費電流: 12µA
  • 優れたEMI耐性
  • 44ピンSSOPパッケージ
LTC6803-2
12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、LTC6802-2のアップグレード
Supply Current vs Modes of Operation Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 2
LT8584 新規設計に推奨 遠隔測定インタフェースを備えた2.5Aモノリシック・アクティブ・セル・バランサ
LTC3300-1 新規設計に推奨 高効率の双方向マルチセル・バッテリ・バランサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1835A

LTC6803-4 (Requires DC590B) | Demo Board

製品詳細

Evaluation circuit DC1835A is a Battery Monitoring System to demonstrate the functional operation of the LTC6803-4 integrated circuit. The design includes the ability to bus up to 10 devices with built-in board-toboard ribbon-cable interconnects and selectively apply resistive loading to any cell for purposes of “Passive Balancing.” Additionally, the board includes a DC-DC boost conversion section to power the IC from an isolated external 5V supply. The external 5V supply also powers a data isolator so that the user SPI data bus is floating with respect to the monitored cells.



eval board
DC2064A

OBSOLETE: LTC3300ILXE-1 | LTC6803IG-2 High Frequency Bidirectional Multicell Battery Balancer- Companion Board DC590B

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC2100B-C.

DC2064A Demo Board for:
LTC3300-1 High Efficiency Bidirectional Multicell Battery Balancer
LTC6803-2 and -4 Multicell Battery Stack Monitor

DC1835A
LTC6803-4 (Requires DC590B) | Demo Board
DC1835A Demo Board DC1835A Demo Board DC1835A Demo Board DC1835A Demo Board DC1835A - Schematic
DC2064A
OBSOLETE: LTC3300ILXE-1 | LTC6803IG-2 High Frequency Bidirectional Multicell Battery Balancer- Companion Board DC590B
DC2064A Demo Board DC2064A Demo Board DC2064A Demo Board DC2064A Demo Board DC2064A Demo Board DC2064A - Schematic
DC1652A
LTC6803-2 (Requires DC590B) | Demo Board
DC1652A Demo Board DC1652A Demo Board DC1652A Demo Board DC1652A Demo Board DC1652A - Schematic

最新のディスカッション

LTC6803-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品