LTC3882
新規設計に推奨デジタル・パワーシステム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DC電圧モード・コントローラ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.33
製品情報
- PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェース
- 電圧、電流、温度、および故障をモニタ
- デジタル的にプログラム可能な電圧、電流制限、ソフト・スタート/ストップ、シーケンシング、マージニング、AVP、およびUV/OVの閾値
- 3V ≤VINSNS ≤ 38V、0.5V ≤VOUT ≤ 5.25V
- 出力電圧精度:±0.5%
- プログラマブルなPWM周波数範囲または外部クロックの同期範囲:250kHz~1.25MHz
- 高精度PolyPhase®電流共有
- ECCと障害ログ機能を備えた内部EEPROM
- デバイスの電源電圧範囲:3V~13.2V
- 抵抗またはインダクタのDCRによる電流検出
- オプションで主なパラメータを抵抗でプログラミング
- 40ピン(6mm × 6mm)QFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3882は、PMBus準拠シリアル・インターフェースを備えたデュアル、PolyPhase、DC/DC同期型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは、固定周波数、立上がりエッジ変調、電圧モード・アーキテクチャを採用しており、優れた過渡応答特性と出力レギュレーション特性に対応します。各PWMチャンネルは、パワー・ブロック、DrMOS、またはディスクリートFETドライバなど、広範囲の3.3V互換パワー段を使用して0.5V~5.25Vの出力電圧を発生できます。2、3、4、6、または8相動作のために、LTC3882を最大で4個並列に動作させることができます。
LTC3882のシステム構成および監視は、LTpowerPlay®ソフトウェア・ツールによってサポートされています。デバイスのシリアル・インターフェースを使用して、入力電圧、出力電圧、出力電流、温度、故障状態を読み出せます。幅広い動作パラメータは、デジタル・インターフェースを介して設定、または起動時に使用するため内部EEPROMに保管できます。また、スイッチングの周波数と位相、出力電圧、およびデバイス・アドレスを外付けの設定抵抗を使用して設定できます。
| PWMイネーブル出力 | TG/BGコントロール | HW書込み保護 | 専用のPGOOD | 差動VOUT検出 | |
| LTC3882 | あり | あり | あり | なし | VOUT0のみ |
| LTC3882-1 | なし | なし | なし | あり | VOUT0 & VOUT1 |
アプリケーション
- 大電流の分散給電システム
- サーバー、ネットワーク、ストレージ機器
- インテリジェントでエネルギー効率の高い電力レギュレーション
- 産業用/テレコム/ATEシステム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
インフォメーション 1
仕様に関するお知らせ 1
ビデオ 3
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3882CIUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3882EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3882EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3882EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3882EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3882IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3882IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3882IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3882IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3882
- LTC3882-1
- LTC3882-2
Linduino 3
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3882
- LTC3882-1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。