LTC3853
製造中トリプル出力、マルチフェーズ、同期整流式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 位相を120°ずらしたトリプル・コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
- 180°デュアル・フェーズ・コントローラに加え、シングル・フェーズ・コントローラとして構成可能
- 3つめの位相によって最大13.5Vの出力を安定化可能
- 高効率:最大92%
- RSENSEまたはDCR電流センス
- 0.8Vの出力電圧精度:±0.75%
- 位相同期可能な固定周波数(250kHz~750kHz)
- プリバイアスされた出力をサポート
- デュアルNチャネルMOSFETの同期駆動
- 広い入力電圧範囲:4.5V~24V動作(絶対最大値28V)
- 調整可能なソフトスタート電流ランピングおよびトラッキング
- フォールドバック出力電流制限
- 出力過電圧保護
- デュアル・パワーグッド出力電圧モニタ
- 6mm × 6mmの40ピンQFNパッケージ
LTC3853は、すべてのNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能トリプル出力降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。出力段を位相をずらして動作させることにより、電力損失と電源ノイズを最小限に抑えます。このデバイスは、必要に応じて、デュアル・フェーズ・コントローラの他に、シングル・フェーズ・コントローラとして構成することが可能です。また、1つの3フェーズ出力を供給するように設定することもできるので、さらに大きな出力電流を供給可能です。
入力電源範囲が4.5V~24V(最大28V)と広いので、ほとんどのバッテリ・ケミストリと中間バス電圧に対応できます。フェーズ3は最大13.5Vの出力電圧を安定化できます。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大750kHzのフェーズロック可能な周波数が可能です。
出力ごとに独立したTK/SSピンは、出力電圧をランプアップし、同時または比例トラッキング用に設定できます。また、電流フォールドバックにより、短絡時のMOSFETの熱放散を制限します。MODE/PLLINピンは、Burst Mode®動作、パルススキップ・モード、連続インダクタ電流モードのいずれかを選択するのに使用します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 1
プレス・リリース 2
LT Journal 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3853EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3853EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3853HUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3853HUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3853IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3853IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3853MPUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3853MPUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3853EUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3853EUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3853HUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3853HUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3853IUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3853IUJ#TRPBF | 製造中 | |
|
7 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3853EUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3853EUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3853HUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3853HUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3853IUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3853IUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3853MPUJ#PBF | 製造中 | |
| LTC3853MPUJ#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3853
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。