LTC2915
製造中選択可能な27種類のスレショルドを備えた低電圧電源監視デバイス
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.67
Viewing:
製品情報
- 選択可能な9種類の電源電圧:
- 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V
- 1.5V、1.2V、1.0V、+ADJ(0.5V)
- 選択可能な3種類の許容誤差
- -5%、-10%、-15%(LTC2915)
- 手動リセット入力(LTC2916)
- 1.5V~5.5V電源動作
- 6.2Vシャント・レギュレータにより、高電圧動作が可能
- 125℃まで動作を保証
- 保証スレッショルド精度:±1.5%
- 低消費電流:30μA(標準)
- 電源グリッチ耐性
- VCC0.8V以上でRSTを保証
- 高さの低い(1mm)8ピンTSOT-23(ThinSOT)および(3mm×2mm)DFNパッケージ
LTC2915/LTC2916は、スレッショルドを選択可能な低電圧単一電源モニタです。これらのデバイスは1.5V~5.5Vで動作し、消費電流はわずか30μAです。
2つのスリーステート入力により、外付け抵抗なしで9種類の内部設定スレッショルドから1つを選択可能です。LTC2915では、追加のスリーステート入力によって許容誤差(-5%、-10%、-15%)が決まります。LTC2916の許容誤差は-5%固定です。全動作温度範囲で±1.5%のスレッショルド精度が保証されています。また、グリッチ・フィルタにより、誤ったトリガリングのない信頼できるリセット動作が可能です。
リセット・タイムアウトは200msに設定、もしくは、外付けコンデンサを使用して調整することが可能です。LTC2916は独立した手動リセット入力により、シンプルなプッシュボタン・インターフェイスが可能です。
LTC2915とLTC2916は125℃まで動作するので、車載アプリケーションに対応できます。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器
- 携帯電話基地局
- 車載制御システム
- ネットワーク・サーバ
- 光ネットワーク・システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2915CDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2915CDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2915CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2915CTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2915HDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2915HDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2915HTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2915HTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2915IDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2915IDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2915ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2915ITS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。