LT8640S/
LT8640SA

新規設計に推奨

静止電流が2.5μAの42V、6A同期整流式降圧Silent Switcher 2

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Silent Switcher® 2アーキテクチャ
    • あらゆるPCB上で超低EMI放射
    • PCBレイアウトに対する敏感さを排除
    • 内部バイパス・コンデンサによって放射EMIを低減
    • オプションのスペクトラム拡散変調
  • 高周波で高効率
    • 1MHz、12V入力、5V出力時の効率:最大96%
    • 2MHz、12V入力、5V出力時の効率:最大95%
  • 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
  • 出力電圧範囲: 0.97V~10V(LT8640S/LT8643S); 0.97V~(VIN – 0.5V) (LT8640SA/LT8643SA)
  • 最大連続電流:6A、ピーク出力電流:7A
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作
    • 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ = 2.5μA(LT8640S/LT8643SA)
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 外部補償:高速トランジェント応答および電流シェアリング(LT8643S)
  • 堅牢な高VOUT動作(LT8640SA/LT8643SA)
    • 大きな逆方向電流にも安全に対応可能
  • 短い最小スイッチオン時間:30ns
  • 全ての条件で低ドロップアウト:100mV(1A時)
  • 強制連続モード
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~3MHz
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型24ピン(4mm × 4mm)LQFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8640S/
LT8640SA
静止電流が2.5μAの42V、6A同期整流式降圧Silent Switcher 2
LT8640S/LT8643S Application Circuit LT8640S/LT8643S Performance Graph LT8640S/LT8643S Pin Configuration LT8640S/LT8643S Pin Configuration
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4368 新規設計に推奨 双方向回路ブレーカを備える100V UV/OVおよび逆電圧保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8640
  • LT8640-1
  • LT8640A
  • LT8640S-2
  • LT8640SA

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8640
  • LT8640S
  • LT8640SA
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
EVAL-LT8640SA-AZ

LT8640SA:42V、6A同期整流式降圧Silent Switcher 2

製品詳細

デモンストレーション回路EVAL-LT8640SA-AZは、LT8640SAを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、6Aマイクロパワー同期整流式降圧第2世代Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640SAは、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。内蔵のバイパス・コンデンサによってすべての高速電流ループが最適化され、レイアウトの影響を軽減することでEMI放射を最小化しやすくなっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。Burst Mode®動作での超低静止電流により、超軽負荷で高効率です。最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
DC2530A

LT8640Sデモ・ボード | 同期降圧Silent Switcher 2、5.8V ≤ VIN ≤ 42V、VOUT = 5V @ 6A、fSW = 2MHz

製品詳細

デモンストレーション回路2530Aは、LT8640Sを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、6Aマイクロパワー同期降圧第2世代Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640S はコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。集積化されたバイパス・キャパシタによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度が取り除かれることでEMI/EMC放射を最小限に抑えることが容易になっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。バースト・モード®動作での超低静止電流により、超軽負荷で高効率が実現します。最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

EVAL-LT8640SA-AZ
LT8640SA:42V、6A同期整流式降圧Silent Switcher 2
EVAL-LT8640SA-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT8640SA-AZ Board Photo Top View EVAL-LT8640SA-AZ Board Photo Bottom View
DC2530A
LT8640Sデモ・ボード | 同期降圧Silent Switcher 2、5.8V ≤ VIN ≤ 42V、VOUT = 5V @ 6A、fSW = 2MHz
DC2530A Evaluation Board DC2530A Evaluation Board - Top View DC2530A Evaluation Board - Bottom View DC2530A

リファレンス・デザイン

NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NXP NOVPED iMX6 QP Circuits from the Lab®

NXP iMX6 Platform EVK Hardware Verified Design for IO and Robust Power Supply

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP NOVPED iMX6 QP
NXP iMX6 Platform EVK Hardware Verified Design for IO and Robust Power Supply
NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NOVPED iMX66 Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品