LT8606
LT8606B

新規設計に推奨

静止電流が2.5μAの42V、350mA同期整流式降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作:
    • 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ < 3μA
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 高効率の2MHz同期整流式動作:
    • 12V入力、5V/0.5A出力時の効率:92%超
  • 最大連続出力電流:350mA
  • 短い最小スイッチ・オン時間:35ns
  • 調整可能および同期可能な周波数: 200kHz~2.2MHz
  • スペクトラム拡散周波数変調による低EMI動作
  • 小型インダクタを使用可能
  • 低ドロップアウト
  • ピーク電流モード動作
  • 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値: 1V
  • 内部補償
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型10ピン MSOPパッケージまたは8ピン 2mm × 2mm DFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8606
LT8606B
静止電流が2.5μAの42V、350mA同期整流式降圧レギュレータ
LT8606/LT8606B Application Circuit LT8606/LT8606B Performance Graph LT8606/LT8606B Pin Configuration LT8606/LT8606B Pin Configuration
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
ホット・スワップ・コントローラ 2
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8606

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8606
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2564A

LT8606EMSE Demo Board │ Synchronous Buck, 5.5V ≤ VIN ≤ 42V; VOUT = 5V @ 350mA, fSW = 2MHz

製品詳細

Demonstration Circuit 2564A is a 42V, 0.35A micropower synchronous step-down regulator featuring the LT8606. The demo board is designed for 5V output from a 5.5V to 42V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8606 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes less than 3μA of quiescent current when output is regulated at 5V. Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8606 to minimize external components and simplify design.

DC2564A
LT8606EMSE Demo Board │ Synchronous Buck, 5.5V ≤ VIN ≤ 42V; VOUT = 5V @ 350mA, fSW = 2MHz
DC2564A

リファレンス・デザイン

Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Circuits from the Lab®

Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

機能と利点

  • Alias Free Quad Channel data acquisition
  • Alias free dual IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0561
Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection
Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Eval Board Photo Angle View
CN0561 Eval Board Photo Top View
CN0561 Eval Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品