LT3461
製造中ThinSOTパッケージ、ショットキー内蔵の1.3MHz/3MHz昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
製品情報
- スイッチング周波数:1.3MHz/3MHz
- 高出力電圧:最大38V
- 低VCESATスイッチ:260mV/250mA
- 5V入力で12V/70mA
- 3.3V入力で5V/115mA
- 広い入力範囲:2.5V~16V
- 小型表面実装部品を使用
- 低いシャットダウン電流: < 1μA
- ソフトスタート
- 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージ
LT3461/LT3461Aは汎用固定周波数電流モード昇圧DC/DCコンバータです。どちらのデバイスもショットキーと低VCESATスイッチを搭載しているので、部品コストとコンバータの実装面積を削減できます。LT3461は1.3MHz、LT3461Aは3MHzでそれぞれスイッチングを行います。この高いスイッチング周波数により、高さの低い小型で安価なコンデンサやインダクタを使用できます。固定周波数動作により、出力ノイズが低く、フィルタリングが容易な上に予想可能です。また、インダクタ・ベースの構成を採用しているので、チャージ・ポンプ・ソリューションで通常見られるスイッチング・ノイズのない入力を保証できます。LT3461/LT3461Aの高電圧スイッチは定格が40Vで、最大38Vの昇圧コンバータに最適です。
LT3461/LT3461Aは高さの低い(1mm)SOT-23パッケージで供給されます。
| Switching Frequency | |
| LT3461 | 1.3MHz |
| LT3461A | 3MHz |
- デジタルカメラ
- CCDバイアス電源
- XDSL電源
- TFT-LCDバイアス電源
- 5Vまたは12Vのローカル電源
- 医療診断装置
- バッテリ・バックアップ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3461ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT3461ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3461
- LT3461A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。