LT1963

製造中

1.5A、低ノイズ、高速過渡応答LDOレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速過渡応答に最適化
  • 出力電流:1.5A
  • 損失電圧:340mV
  • 低ノイズ:40μVRMS(10Hzから100kHz)
  • 1mAの消費電流
  • 保護ダイオードが不要
  • ドロップアウト時の制御された消費電流
  • 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 可変出力電圧:1.21V~20V
  • シャットダウン時の消費電流:1μA以下
  • 10μFの出力コンデンサで安定
  • 逆バッテリ保護
  • 逆電流なし
  • 熱制限
LT1963
1.5A、低ノイズ、高速過渡応答LDOレギュレータ
3.3V to 2.5V Regulator Dropout Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1963
  • LT1963-1.5
  • LT1963-1.8
  • LT1963-2.5
  • LT1963-3.3
  • LT1963A
  • LT1963A-1.5
  • LT1963A-1.8
  • LT1963A-2.5
  • LT1963A-3.3
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC367A

LT1963ES8 Demo Board | Low Noise LDO Regulator, 2.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.21V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 1.5A

製品詳細

Demonstration circuit DC367A is a low noise micropower voltage regulator using the 1.5A LT1963 in the 8-lead SO package. These circuits are used primarily in voltage controlled oscillators, RF power supplies and, in larger systems, as local regulators. The DC367 has an input voltage range of 2.5V to 20V and provides a jumper-selectable 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V output at 1.5A.

DC367A
LT1963ES8 Demo Board | Low Noise LDO Regulator, 2.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.21V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 1.5A
DC367A Evaluation Board DC367A Evaluation Board - Top View DC367A Evaluation Board - Bottom View DC367A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-EMB-3C120N Dev Kit
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
View 1
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DSP-3C120N Dev Kit
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
TR4 Stratix IV Board
Terasic TR4 Stratix IV Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-3C120N Dev Kit
Altera Cyclone III FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition
DK-EMB-3C120N Dev Kit
DK-EMB-3C120N Block Diagram
DK-EMB-3C120N Power Tree
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition
View 1
View 2
LTC Parts List
DK-N2EVAL-3C25N Block Diagram
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition
DK-DSP-3C120N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DSP-3C120N Block Diagram
DK-DSP-3C120N Power Tree
Terasic TR4 Stratix IV Board
TR4 Stratix IV Board
LTC Parts List
TR4 Stratix IV Block Diagram
TR4 Stratix IV Power Tree
Altera Cyclone III FPGA Development Kit
DK-DEV-3C120N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-3C120N Block Diagram
DK-DEV-3C120N Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品