ADE7878
新規設計には非推奨電力量計用IC、多相用、多機能、各相の有効/無効電力を提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高性能;EN50470-1、EN50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23スタンダードをサポート
- 3相/3線式、3相/4線式、その他の3相方式と互換
- トータル(基本波と高調波)の有効/無効/皮相電力量と各位相と全体における基本波の有効/無効電力量を供給
- 1000:1のダイナミックレンジで0.1%以下の有効および無効電力量測定誤差(25℃)
- 3000:1のダイナミックレンジで0.2%以下の有効および無効電力量測定誤差(25℃)
- 電流トランス(CT)とdi/dt電流センサー(空芯コイル・電流センサー)をサポート
詳細はデータシートをご参照ください。
ADE7878は、シリアル・インターフェースと3つの柔軟性を備えたパルス出力を内蔵する、高精度3相電力量計ICです。ADE7878は、2次のシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ、デジタル積分器、リファレンス回路および、トータル(基本波と高調波の)有効/無効/皮相電力量の測定、rms計算の実行に必要なすべての信号処理機能、ならびに基本波のみの有効/無効電力計測とrms計算の信号処理も内蔵しています。固定小数点機能を備えたデジタル信号プロセッサ(DSP)がこの信号処理を実行します。DSPのプログラムは内部ROMメモリにストアされます。
ADE7878は、3線と4線のWYE結線やデルタ結線方式のような、さまざまな3相構成の有効/無効/皮相電力量の測定に適しています。ADE7878は、各相に対するシステム・キャリブレーション機能、すなわちrmsオフセット補正、位相キャリブレーション、電力キャリブレーションを提供します。CF1、CF2およびCF3のロジック出力は、以下のような幅広い電力情報を提供します:トータルの有効、無効および皮相電力量、または電流rms値の合計、基本波の有効および無効電力量。
ADE7878は、全てのADC出力にアクセス可能とする、波形サンプル・レジスタを内蔵しています。またこの製品は以下のような電力品質に関わる計測も可能です:ショート・デュレーション・ローまたはハイの電圧検出、ショート・デュレーション・ハイの電流変化、ライン電圧の期間計測、電圧と電流間の位相角。2つのシリアル・インターフェース、SPIとI2C、をADE7878との通信として使うことができます。専用の高速インターフェース、高速データ・キャプチャー(HSDC)ポートはI2Cと共に使うと、ADC出力とリアルタイムの電力情報へアクセスすることができます。またADE7878は2つの割り込み要求ピン、IRQ0とIRQ1、を備えており、割り込みイベントが発生した際にイネーブルを表示します。ADE7878で、3種の特別に設計されたローパワ・モードではADE7878が盗電状態である場合でも積算電力の維持を確実にします。
ADE7878は40ピンのLFCSP鉛フリー・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 電力量計システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 4
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADE7878ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADE7878ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 14_0135 Assembly and Test Transfer of AD7173-8, AD7175-8 in 6x6 mm and ADP5051, ADP5053 in 7x7 mm LFCSP to StatsChipPac China |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | 製造中 | |
|
11 12, 2013 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | 製造中 | |
|
10 28, 2013 - 13_0117 Mask Change for ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854 and Datasheet Update |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | 製造中 | |
|
9 18, 2012 - 12_0148 Minor Metal Mask Revision and Data Sheet Change for ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854 |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | 製造中 | |
|
11 15, 2010 - 10_0238 Die Revision and Datasheet Changes for ADE7854, ADE7858, ADE7868, ADE7878 Products |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 4 | ||
| ADM487E | 製造中 | RS-485/RS-422 トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(250kbps、1/4負荷) |
| ADUM1250 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用 |
| ADUM2250 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
| ADM2487E | 製造中 | RS-485トランシーバ、500kbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、半/全二重、トランス・ドライバ内蔵 |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR3412 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー |
| ADR280 | 製造中 | 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADE7878A | 製造中 | 各相の有効/無効電力を提供する多相多機能電力量計IC |