ADA4177-2
新規設計に推奨オペアンプ、デュアル、OVP / EMI保護、高精度、低ノイズ、低バイアス電流
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.28
製品情報
- 低オフセット電圧:60μV(max)@25℃
- 低オフセット電圧ドリフト:
1μV/℃(max) - 低入力バイアス電流:
1nA(max)@25℃ - 低ノイズ密度:8nV/√Hz(typ)@1kHz
- 大信号電圧ゲイン(AVO):全電源電圧 / 全動作温度範囲にわたり100dB(min)
- 電源電圧レール以上又は以下32Vまでの入力過電圧保護
- EMIフィルタ内蔵:
除去比70dB(typ)@1000MHz
除去比90dB(typ)@2400MHz - レールtoレールの出力振幅
- 低電源電流:500μA(typ)/アンプ
- 広帯域幅
ゲイン帯域幅積
(AV=+100):3.5MHz(typ)
ユニティ・ゲイン・クロスオーバー(AV=+1):3.5MHz(typ)
-3dB帯域幅(AV=+1):6MHz(typ)
詳細はデータシートをご参照ください。
デュアル・オペアンプADA4177-2とクワッド・オペアンプADA4177-4は低オフセット電圧(2μV typ)、低温度ドリフト(1μV/°C max)、低入力バイアス電流、低ノイズ、低消費電流(500μA typ)を特徴としています。出力は1000pFを超える容量性負荷に対して、外部補償なしで安定に動作します。
ADA4177-2とADA4177-4の入力は、上下いずれかの電源電圧を32V超える信号に対して入力保護を行うとともに、1000MHzで70dBの電磁干渉(EMI)除去比があるので、高精度オペアンプの頑丈度についての新しい標準となります。
このオペアンプのアプリケーションにはセンサー信号処理(熱電対、RTD、ストレーン・ゲージ)、プロセス制御のフロントエンド・アンプ、光 / 無線伝送システムの高精度ダイオード・パワー測定があります。ADA4177-2はライン電源使用の計測機器、ポータブル計測機器、高精度フィルタ、電圧又は電流の計測器、レベル設定回路で有効です。
ADA4177-2とADA4177-4は工業用温度範囲-40~+125℃で動作します。ADA4177-2は8ピンSOICパッケージと8ピンMSOPパッケージを採用しています。ADA4177-4は14ピンのTSSOPパッケージまたは14ピンのSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 無線基地局制御回路
- 光ネットワーク制御回路
- 計測機器
- センサーと制御
熱電対、抵抗温度検出器(RTD)、ストレイン・ブリッジ、シャント電流計測 - 高精度フィルタ
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
製品ハイライト 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
テクニカル・ブック 1
チュートリアル 4
珍問/難問集 17
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4177-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4177-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4177-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4177-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4177-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4177-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4177-2CHIPS | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| ADA4177-2ARMZ | 製造中 | |
| ADA4177-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4177-2ARMZ-RL | 製造中 | |
| ADA4177-2ARZ | 製造中 | |
| ADA4177-2ARZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4177-2ARZ-RL | 製造中 | |
| ADA4177-2CHIPS | 製造中 | |
|
4 3, 2015 - 15_0080 ADA4177-2 / ADA4177-4 Data Sheet Change |
||
| ADA4177-2ARMZ | 製造中 | |
| ADA4177-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4177-2ARMZ-RL | 製造中 | |
| ADA4177-2ARZ | 製造中 | |
| ADA4177-2ARZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4177-2ARZ-RL | 製造中 | |
|
12 4, 2014 - 14_0263 ADA4177-2 Data Sheet Change |
||
| ADA4177-2ARMZ | 製造中 | |
| ADA4177-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4177-2ARMZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4177
- ADA4177-1
- ADA4177-2
- ADA4177-4
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くオペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4177-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める