AD9671

超音波用AFE、オクタル、デジタル復調器内蔵、JESD204B

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8チャンネルのLNA、VGA、AAF、ADC、デジタル復調器/デシメーター
    • 低消費電力:
      • 150 mW/チャンネル@タイム・ゲイン補正(TGC)モード、40 MSPS
      • 62.5 mW/チャンネル@連続波(CW)モード、<30 mW:パワーダウン・モード
    • 10 mm×10 mmの144ボールCSP_BGA
    • TGCチャンネル、入力換算ノイズ電圧:0.82 nV/√Hz@最大ゲイン
    • 柔軟なパワーダウン・モード
    • 低消費スタンバイ・モードからの高速回復時間:<2μs

  • 低ノイズ・アンプ(LNA)
    • 入力換算ノイズ:0.78 nV/√Hz@ゲイン=21.6 dB
    • プログラマブル・ゲイン:15.6 dB、17.9 dB、21.6 dB
    • 0.1 dB圧縮:1000 mV p-p、0.75 V p-p、450 mV p-p
    • 柔軟な入力インピーダンスのアクティブ・マッチング
  • 可変ゲイン・アンプ(VGA)
    • 減衰範囲:デシベルリニアのゲイン制御:45 dB
    • ポストアンプ(PGA)のゲイン:21 dB、24 dB、27 dB、30 dB
  • 詳細については、データシートを参照してください
AD9671
超音波用AFE、オクタル、デジタル復調器内蔵、JESD204B
AD9671 Functional Block Diagram AD9671 Pin Configuration
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
AD7982 製造中 18ビットA/Dコンバータ、1MSPS、PulSAR®、7.0mW、MSOP/LFCSPパッケージ
オペアンプ(OPアンプ) 2
ADA4896-2 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4897-2 新規設計に推奨 オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力
クロックIC 6
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
ファンアウト・バッファ 2
ADCLK846 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、6LVDS/12CMOS出力
ADCLK946 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、6出力、LVPECL、SiGe
差動アンプ 2
AD8138 製造中 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み
ADA4932-1 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

AD9671 AMI Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD9671

AD9671 評価用ボード

機能と利点

  • AD9671 をテストするためのフル機能評価用ボード
  • USB インターフェースを使用した AD9671 制御用 PC ソフトウェア

製品詳細

AD9671EBZ 評価用ボードは、8チャンネルの AD9671 超音波アナログ・フロント・エンド(AFE)デバイスのテストと評価に使用できます。AD9671EBZ 評価用ボードは 8 つの SMA(Subminiature Version A)コネクタ入力を備え、8 チャンネルすべてに接続できます。AD9671EBZ 評価用ボードは HSC-ADC-EVALEZ の FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)のデータ・キャプチャ・ボードに接続し、PC に USB 接続してデータをキャプチャできます。SPIController ソフトウェアを使用して AD9671 を柔軟に構成でき、VisualAnalog® ソフトウェアには強力なデータ・キャプチャ機能や信号解析ツールも搭載されています。

EVAL-AD9671
AD9671 評価用ボード
AD9671EBZANGLE-web AD9671EBZBOTTOM-web AD9671EBZTOP-web AD9671EBZCONNECTEDTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品