製品概要
機能と利点
- AD9671 をテストするためのフル機能評価用ボード
- USB インターフェースを使用した AD9671 制御用 PC ソフトウェア
製品概要
AD9671EBZ 評価用ボードは、8チャンネルの AD9671 超音波アナログ・フロント・エンド(AFE)デバイスのテストと評価に使用できます。AD9671EBZ 評価用ボードは 8 つの SMA(Subminiature Version A)コネクタ入力を備え、8 チャンネルすべてに接続できます。AD9671EBZ 評価用ボードは HSC-ADC-EVALEZ の FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)のデータ・キャプチャ・ボードに接続し、PC に USB 接続してデータをキャプチャできます。SPIController ソフトウェアを使用して AD9671 を柔軟に構成でき、VisualAnalog® ソフトウェアには強力なデータ・キャプチャ機能や信号解析ツールも搭載されています。
関連資料
-
UG-1460: AD9671EBZ Evaluation Board User Guide (Rev. 0)2019/01/29PDF11 M