AD9634

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報



  • SNR=69.7dBFS@AIN=185MHz @250MSPS
  • SFDR=87dBc @AIN=185MHz @250MSPS
  • 入力ノイズ:-150.6dBFS/Hz @AIN=180MHz、-1dBFSAIN、250MSPS
  • 総合消費電力:360mW@250MSPS
  • 動作電源電圧:1.8V
  • LVDS(ANSI-644レベル)出力
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を集積(最大625MHz入力)
  • サンプル・レート:最大250 MSPS
  • 最大350 MHzまでのIFサンプリング周波数
  • ADC用電圧リファレンスを内蔵
  • 柔軟なアナログ入力範囲:
  • 1.4 V p-p~2.0 V p-p(交渉入力範囲:1.75Vp-p)

その他の特長については、データシートをご参照ください

AD9634
A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V
AD9634 Functional Block Diagram AD9634 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 11

技術記事 1

評価用設計ファイル 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 3
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
ADL5202 製造中止 VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速
AD8376 新規設計に推奨 VGA、デュアル、超低歪
クロックIC 9
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
AD9523 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ
AD9523-1 新規設計に推奨 クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力
AD9524 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ
差動アンプ 2
ADA4927-1 新規設計に推奨 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型
ADA4938-1 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

AD9634 IBIS Model 1

AD9634 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD9642

AD9642 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9642/AD9634/AD6672
  • SPI interface for setup and control
  • External or AD9523 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • LDO regulator power supply
  • VisualAnalog and SPI controller software interfaces

製品詳細

The AD9642, AD9634, and AD6672 evaluation board, which provides all of the support circuitry required to operate the AD9642, AD9634, and AD6672 in their various modes and configurations. The application software used to interface with the devices is also described.

The AD9642, AD9634, and AD6672 data sheets provide additional information and should be consulted when using the evaluation board. All documents and software tools are available at https://www.analog.com/fifo. For additional information or questions, send an email to highspeed.converters@analog.com.

EVAL-AD9634

AD9634 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9634
  • SPI interface for setup and control
  • External or AD9523 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • LDO regulator power supply
  • VisualAnalog and SPI controller software interfaces

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9634.

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート

製品詳細

HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

EVAL-AD9642
AD9642 Evaluation Board
EVAL-AD9634
AD9634 Evaluation Board
HSC-ADC-EVALCZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
High_Speed_ADC_evalboard_05

最新のディスカッション

最近表示した製品