AD9629
製造中A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/80MSPS、1.8 V
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.98
製品情報
- 1.8 Vのアナログ電源動作
- 1.8 V~3.3 Vの出力電源
- SNR
- 71.3 dBFs@9.7 MHz入力
- 69.0 dBFS@200MHz入力
- SFDR
- 95dBc@9.7 MHz入力
- 83dBc@200MHz入力
- 低消費電力
- 45mW@20MSPS
- 85mW@80MSPS
- 700 MHz帯域幅を持つ差動入力
- 電圧リファレンスとサンプル&ホールド回路を内蔵
- 2 V p-pの差動アナログ入力
- DNL=±0.16LSB
- シリアル・ポート制御オプション
- オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数データ・フォーマット
- 整数1,2,4の入力クロックの分周器
- 選択可能デジタル・テスト・パターン発生器を内蔵
- 省エネのパワーダウン・モード
- プログラマブル・クロックとデータ・アライメントを備えたデータ・クロック
AD9629は、1.8 V単電源動作、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPSの12ビット・モノリシック、シングル・チャンネルのA/Dコンバータ(ADC)で、高性能サンプル&ホールド回路と内蔵電圧リファレンスを特長としています。この製品は、80 MSPSのデータ・レートで12ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。
このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントプログラマブル・およびデジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。オプションの分周比1、2、4をもつ差動クロック入力により、すべての内部変換サイクルが制御されます。
デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数フォーマットで出力されます。データ・クロック出力(DCO)は、受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。1.8 Vと3.3 Vの両方のCMOSレベルに対応しています。AD9629は、32ピン、RoHS対応LFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 通信
- ダイバーシティー無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ
- GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMax、TD-SCDMA
- スマート・アンテナ・システム
- バッテリ駆動の計測機器
- ハンドヘルド・スコープ・メータ
- 携帯用医用画像処理
- 超音波
- レーダ/LIDAR(レーザ光レーダ)
- PET/SPECT用が相処理
製品のハイライト
- AD9629は1.8 Vのアナログ単電源で動作し、1.8 Vおよび3.3 Vロジック・ファミリーに対応するためのデジタル出力ドライバ電源が分離されています。
- サンプル&ホールド回路は、最大200MHzまでの入力周波数に対して優れた性能を維持し、低価格、低消費および使い易く設計されています。
- 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、出力データ・フォーマット、内部クロック・デバイダ、パワーダウン、DCOおよびデータ出力(D11~D0)のタイミング、オフセット調整、電圧リファレンス・モードなど製品の各種機能をサポートします。
- AD9629は32ピンRoHS対応LFCSPにパッケージされており、10ビットADCのAD9609、14ビットADCのAD9649とピン互換性を持っているため、20MSPS~80MSPSのサンプリング速度で10ビット~14ビット分解能のコンバータ間において簡単に設計移行が可能となっています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9629BCPZ-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9629BCPZ-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9629BCPZ-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9629BCPZ-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9629BCPZRL7-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9629BCPZRL7-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9629BCPZRL7-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9629BCPZRL7-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9629BCPZ-20 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-65 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-80 | 製造中 | |
|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD9629BCPZ-20 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-65 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-80 | 製造中 | |
|
3 13, 2017 - 17_0035 Power Down Sequence and DRVDD Voltage Restriction for AD9649, AD9629 and AD9609. |
||
| AD9629BCPZ-20 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-65 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-80 | 製造中 | |
|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD9629BCPZ-20 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9629BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-65 | 製造中 | |
| AD9629BCPZRL7-80 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| クロックIC 6 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 2 | ||
| AD8375 | 製造中 | VGA、IF段、超低歪み |
| AD8370 | 製造中 | 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz |
| 差動アンプ 4 | ||
| ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| ADA4937-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(シングル) |
| ADA4938-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くSパラメータ 1
AD9629 IBIS Models 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く