AD9286
新規設計に推奨A/Dコンバータ(ADC)、8ビット、500MSPS、1.8V
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$58.47
製品情報
- 1.8V単電源動作
- S/N比:49.3dBFS(200MHz入力500MSPS時)
- SFDR:65dBc( 200 MHz入力500 MSPS時)
- 低消費電力:500MSPSで315mW
- オンチップのインターリーブ用クロッキング
- リファレンス電圧とサンプル&ホールドを内蔵
- 各チャンネルのアナログ入力範囲: 1.2V p-p
- 500MHz帯域幅を持つ差動入力
- LVDS互換のデジタル出力
- 電圧リファレンスとサンプル&ホールド回路を内蔵
- DNL: ±0.2LSB
- シリアル・ポート制御オプション
- インターリーブされたクロック・タイミング調整
- オフセット・バイナリ、グレイ・コード、または2の補数データ・フォーマット
- オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ(DCS)
- 選択可能デジタル・テスト・パターン生成機能を内蔵
- ピンプログラマブルなパワーダウン機能
- 48ピンLFCSPを採用
AD9286は8ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)であり、インターリーブ動作をサポートし、低価格、低消費電力、使い易さについて最適化されています。各ADCは、並外れたダイナミック性能で、最大250MSPSまでの変換レートで動作します。
AD9286は単一のサンプル・クロックを使用し、オンチップ・クロック分周期を用いて2つのADCコア(それぞれクロック周波数の2分の1で動作)をタイム・インターリーブし、定格の500MSPSを実現します。SPIを使用することで、ユーザはADCごとにサンプリング・エッジのタイミングを正確に調整でき、イメージ・スプリアス・エネルギーを抑えることができます。
このADCは、フル性能動作のためには、単電源1.8Vの電圧とエンコード・クロックを必要とします。ほとんどのアプリケーションでは、一切の外付けリファレンス電圧部品を必要としません。デジタル出力はLVDS互換です。
AD9286は、鉛フリー、48ピンLFCSPパッケージを採用し、-40°C~+85°Cの標準工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
製品のハイライト
- 8ビット500MSPSのADCを内蔵
- 1.8V単電源動作で、LVDS出力
- ピンプログラマブルな設定を介して制御されるパワーダウン・オプション
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測機器
- 携帯用スコープ・メータ
- 低価格デジタル・オシロスコープ
- OTS:ファイバによるビデオ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 14
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9286BCPZ-500 | 48 ld LFCSP 7x7mm (4.6mmEP) | ||
| AD9286BCPZRL7-500 | 48 ld LFCSP 7x7mm (4.6mmEP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9286BCPZ-500 | 製造中 | |
| AD9286BCPZRL7-500 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD9286BCPZ-500 | 製造中 | |
| AD9286BCPZRL7-500 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| クロックIC 8 | ||
| AD9523 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ |
| AD9524 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ |
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
ツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く