AD9268

製造中

A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SNR=78.2dBFS@70MHzおよび125MSPS
  • SFDR=88dBc@70MHzおよび125MSPS
  • 低消費電力:750mW@125MSPS
  • 1.8Vのアナログ電源動作
  • 1.8V CMOSまたはLVDS出力
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を内蔵
  • IFサンプリング周波数:300 MHzまで
  • @70MHzと@125MHzで200Ωの入力インピーダンスを備えた低信号入力ノイズ:-153.6dBm/Hz
  • オプションでディザー機能内蔵
  • プログラマブルな内部ADC用電圧リファレンス

AD9268は、デュアル、16ビット、125/105/80MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。AD9268は、高性能、低価格、小型、多機能が必要とされる通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。

デュアルのADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCは、ユーザー選択可能で、多様な入力範囲をサポートする広帯域、差動サンプル・アンド・ホールド・アナログ入力アンプを持っています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、優れた性能を維持します。

デジタル処理を行ったADCの出力データは、2つの外部16ビット出力ポートへ直接出力することができます。これらの出力は1.8V CMOSまたはLVDSのどちらにも設定することができます。

柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。

セットアップと制御は、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行います。

AD9268は、64ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

製品のハイライト

  1. 低パワーのアナログ入力でのSFDR性能を向上させるためのディザー・オプションを内蔵
  2. 独自の差動入力により、最大300MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持。
  3. 単電源1.8Vからの動作と、別れたデジタル出力ドライバは1.8VCMOSあるいはLVDS出力に対応
  4. 標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット(オフセットバイナリ、2の補数またはグレー・コード)、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの有効化、パワーダウン、テストモード、電圧リファレンス・モードなど、をサポートします。
  5. AD9258とピン互換のため、16ビットから14ビットに容易に変更が可能です。また、AD9268はAD9251、AD9231および、より遅いサンプルレートと低消費電力のAD9204ファミリーとピン互換です。

アプリケーション

  • 通信
  • ダイバーシティー無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ(3G)、
      GSM、EDGE、WCDMA、LTE、
      CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • 汎用ソフトウェア無線
  • ブロードバンド・データ・アプリケーション
  • 超音波装置

AD9268
A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V
AD9268 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 13

技術記事 3

評価用設計ファイル 3

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 2
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
AD8376 新規設計に推奨 VGA、デュアル、超低歪
クロックIC 6
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
ADP2114 製造中 ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 2
ADL5535 新規設計に推奨 IFゲインブロック、20 MHz~1.0 GHz
ADL5536 新規設計に推奨 IFゲイン・ブロック、20MHz~1.0GHz
可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
ADRF6516 製造中止 プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル
AD8372 新規設計に推奨 VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ
差動アンプ 3
ADL5561 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
ADA4937-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

AD9268 IBIS Models 1

AD9268 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD9268

AD9268評価用ボード

機能と利点

  • AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用のSPIインターフェース
  • 外部、オンボード発振器、またはAD9517クロック・オプション
  • バラン/トランスまたはアンプ入力駆動オプション
  • LDOレギュレータまたはスイッチング電源オプション
  • VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品詳細

このページには、AD9268を評価するための、評価用ボードの技術文書およびオーダー情報が記載されています。

資料

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート

製品詳細

HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

EVAL-AD9268
AD9268評価用ボード
AD9628 Evaluation Board - Angle View AD9268 Evaluation Board - Top View AD9268 Evaluation Board - Top View
HSC-ADC-EVALCZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
High_Speed_ADC_evalboard_05

リファレンス・デザイン

CN0171 Circuits from the Lab®

Low Noise, Low Distortion Single-Ended Input Drive Circuit for Differential Input IF Sampling ADCs

機能と利点

  • Single ended to differential conversion
  • 50 ohm impedance matched gain block
  • Matched filter provides noise reduction and antialiasing
CN0171
Low Noise, Low Distortion Single-Ended Input Drive Circuit for Differential Input IF Sampling ADCs

最新のディスカッション

最近表示した製品