ADF4382

新規設計に推奨

VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力周波数範囲:687.5MHz~22GHz
  • 20GHzでの積分RMSジッタ = 20fs(積分帯域幅:100Hz~100MHz)
  • 20GHzでの積分RMSジッタ = 31fs(ADC S/N比法)
  • VCO高速キャリブレーション時間:1μs未満
  • VCO自動キャリブレーション時間:100μs未満
  • 位相ノイズ・フロア:20GHzで−156dBc/Hz
  • PLL仕様:
    • -239dBc/Hz:正規化された帯域内位相ノイズ・フロア
    • -287dBc/Hz:正規化された帯域内1/fノイズ
    • 最大位相/周波数検出器入力周波数:625MHz
    • リファレンス入力周波数:4.5GHz
    • fPFDスプリアス(代表値):−90dBc
  • リファレンスと出力の間の遅延仕様
    • 伝搬遅延の温度係数:0.06ps/°C
    • 調整ステップ・サイズ:1ps未満
  • マルチチップ出力位相アライメント
  • 3.3Vおよび5Vの電源
  • ADIsimPLL™ループ・フィルタ設計ツール対応
  • 7mm × 7mm、48端子LGA
  • 動作温度範囲:−40°C~+105°C
ADF4382
VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF4382 Functional Block Diagram ADF4382 Pin Configuration ADF4382
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
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
AD9084 新規設計に推奨 Apollo MxFEクワッド16ビット28GSPS RF DACおよび12ビット20GSPS RF ADC
クロックIC 2
HMC7044B 新規設計に推奨 JESD204BおよびJESD204Cをサポートする高性能、3.2GHz、14出力ジッタ減衰器
ADF4030 新規設計に推奨 10チャンネル高精度シンクロナイザ
コンパレータ 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
リニア・レギュレータ 3
LT3041 新規設計に推奨 20V、1A、超低ノイズ、超高PSRRのVIOC制御機能付きリニア・レギュレータ
LT3045 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム

機能と利点

  • Xバンド送受信周波数:8GHz~12GHz
  • コンデンサの回転によるL、S、Cバンドでの直接サンプリング
  • AD9084向けマルチチャンネル、広帯域システム開発プラットフォーム
  • Xilinx VCU118評価用ボード(別売)と接続可能
  • 16のRF受信チャンネル(32のデジタル受信チャンネル)
    • 合計16のADCチャンネル(4GSPS~20GSPS)
    • 48個のデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)と複素NCO
    • 16個のプログラム可能な有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
    • 16個の複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
  • あらゆる分野に対応する包括的な電源管理ソリューション
  • 電源管理が容易な単一12V電源電圧
  • ボード・サイズ:221mm × 158mm(8.9” × 6.2”)

製品詳細

このユーザ・ガイドは、ADXBAND16EBZを使用するシステム・エンジニアおよびソフトウェア開発者にとって主要な情報源となります。このプラットフォームには、ソフトウェア定義の直接サンプリング・ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)であるAD9084が4個搭載されており、RFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。一般的な対象アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、地上型SATCOMなどがあります。受信および送信RFフロント・エンドはバイパス構成を備え、8GHz未満から18GHzまでのカスタマイズされた周波数範囲で動作可能です。

ADXBAND16EBZは包括的なシステム・ソリューションを特長としています。このプラットフォームは、マルチチップ同期を実証し、システム・レベルのキャリブレーションおよび信号処理アルゴリズムを実装するためのテストベッドとして設計されています。本システムは、Xilinx VCU118評価用ボードに接続するよう設計されています。この評価用ボードは、付属のリファレンス・ソフトウェア、ハードウェア設計言語(HDL)コード、MATLABシステムレベル・インターフェースと共に、Virtex UltraScale+ XCVU9Pフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)を備えています。

16個の送信チャンネルと16個の受信チャンネルを備えたキャリブレーション・ボード(ADXBAND16EBZCAL)を使用することで、システムレベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発し、デタミニスティックな位相での起動を実証することができます。このキャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られ、VCU118のペリフェラル・モジュール(PMOD)インターフェースに接続したときにMATLABアドオンを介して制御することもできます。

アプリケーション

  • フェーズド・アレイ、レーダー、電子戦、衛星通信(SATCOM)
  • 通信インフラ(マルチバンドおよびミリ波5G)
  • 電子テストおよび計測

eval board
EVAL-ADF4382

ADF4382(VCO内蔵、マイクロ波広帯域シンセサイザ)の性能評価

機能と利点

  • ADF4382(VCO内蔵の周波数シンセサイザ)、ループ・フィルタ、USBインターフェース、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、および電圧レギュレータが搭載された自己完結型評価用ボード
  • Windows®ベースのソフトウェアを使用して、シンセサイザの機能をPCから制御可能
  • 6Vの外部電源

製品詳細

EV-ADF4382SD1Zでは、フェーズロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4382周波数シンセサイザの性能を評価できます。この評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。EV-ADF4382SD1Zには、VCOを内蔵したADF4382周波数シンセサイザ、USBインターフェース、電源コネクタ、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、およびSMA(Subminiature Version A)コネクタが含まれています。EV-ADF4382SD1Zの出力は50Ωの伝送ラインとACカップリングされており、50Ωインピーダンス測定器の駆動に適しています。

EV-ADF4382SD1ZにはSDP-Sコントローラ・ボードが必要です(この評価用ボード・キットには付属していません)。SDP-Sによって、アナログ・デバイセズのACEソフトウェアを使用したEV-ADF4382SD1Zのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF4382周波数シンセサイザの詳細な仕様は、ADF4382のデータシートに記載されています。EVADF4382SD1Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board
EVAL-ADF4382
ADF4382(VCO内蔵、マイクロ波広帯域シンセサイザ)の性能評価
EVAL-ADF4382 Board Photo Angle View EVAL-ADF4382 Board Photo Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品