MAX5316

製造中

16ビット、±1 LSB精度電圧出力DAC、SPIインタフェース

超低ノイズ、高速セトリング、高精度16ビットDAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ATEおよび高精度計測器に最適
    • INL高精度を保証:±1 LSB (max) (全温度範囲)
  • 高速セトリング時間:3µs (10kΩと100pFの並列負荷の場合)
  • ゼロまたはミッドスケールDAC出力(ピン選択可能)への安全なパワーアップリセット
    • パワーアップ/リセット時の出力デバイス状態はシステム設計で指定
  • 負電源(AVSS)オプションによって0Vまでの完全なINL/DNL性能が可能
  • 1.7V~5.5Vロジック対応のSPIインタフェース
  • 高集積化によって開発時間とPCB面積を削減
    • バッファ付き電圧出力によって2kΩ負荷をレール・ツー・レールで直接駆動
    • リファレンスバッファ内蔵
    • 外付けアンプ不要
  • 小型24ピンTQFNパッケージ(4mm × 5mm)
MAX5316
16ビット、±1 LSB精度電圧出力DAC、SPIインタフェース
MAX5316:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX5316EVSYS

MAX5316の評価システム

機能と利点

  • ダイレクトデジタル合成(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)内蔵
  • 波形メモリ内蔵(1M x 24ビットSRAM)
  • +4.096V超高精度電圧リファレンス内蔵(MAX6126)
  • 波形同期およびDAC出力用のSMAコネクタ
  • 実証済み高性能16ビットDAC PCBレイアウト
  • スタンドアロンおよびGUI動作モード
  • 8つの診断LED
  • 機能テスト用の5つのプッシュボタン
  • 高速SPIインタフェース
  • ハイスピードUSB 2.0 USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5316の評価キット(EVキット)は、16ビット高精度電圧出力DACのMAX5316を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX5316の評価システム(EVシステム)は、このEVキットと対になるMAXUSB2XILINXMBシリアルインタフェースボードで構成されます。MAXUSB2XILINXMBインタフェースボードによって、PCからUSBポートを使用してSPIインタフェースとGPIOを制御することができます。ICのPCベースの総合評価の場合は、EVシステムをお求めください。
EVシステムは、ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)を内蔵しており、高精度な波形(正弦、三角、立上りランプ、立下りランプ、方形、および任意)を生成します。DDSのクロックは375kHz~10kHzの範囲で選択することができます。波形の振幅とオフセットは、DDSまたはICの内部制御によって制御することができます。任意の波形は、Excelやその他の多くのソフトウェアによって容易に作成できる単純なCSVファイルによって定義されます。同期出力も、新しいサイクルの開始時を知らせるために提供されています。また、すべての波形を外部信号に同期させることもできます。
このEVキットは、16ビット高精度DACのMAX5316GTG+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 自動キャリブレーション
  • 自動試験装置
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • 利得およびオフセット調整
  • 医療用機器
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 試験および測定

MAX5316EVSYS
MAX5316の評価システム
MAX5316EVSYS: Functional Diagram

リファレンス・デザイン

MAXREFDES32
MAXREFDES32 Circuits from the Lab®

2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC

機能と利点

  • Two independent analog inputs
  • Two independent analog outputs
  • Isolated power and data
  • High-speed 400ksps analog input sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Voltage output settles to within 2 LSB in 17µs
  • Current output settles to within 2 LSB in 77µs
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard™ platform
  • FMC-compatible
MAXREFDES74
MAXREFDES74 Circuits from the Lab®

MAXREFDES74:18ビット高精度データ収集システム

機能と利点

リファレンスデザインのMAXREFDES74#は、以下を特長とします。

  • 電源およびデータの絶縁
  • 柔軟性が高く、設定可能な反転または非反転入力構成
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力(ADC)および出力(DAC)

MAX11156

  • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
  • SN比:94.4dB
  • THD:-107dB (1kHz時)
  • バッファを備えた内部または外部電圧リファレンス入力
  • 内部リファレンスの温度係数:-6ppm/℃ (typ)
  • 単一電源:5V
  • 真のバイポーラ入力範囲:±5V

MAX5318

  • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
  • 高精度INL:±2 LSB (max)
  • セトリング時間:3µs
  • ユーザー設定可能なオフセットおよび利得較正
  • 温度に対するオフセットおよび利得ドリフト:±0.5ppm/℃ (typ)
  • フォース/センス出力
  • 50MHz SPI対応インタフェース:1.8V~5.5Vロジック
MAXREFDES32
2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC
MAXREFDES32
MAXREFDES32 - Design Block Diagram
MAXREFDES74
MAXREFDES74:18ビット高精度データ収集システム
MAXREFDES74

最新のディスカッション

MAX5316に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品