利用ADI公司LTM4659演示套件进行瞬态测量

0001-01-01

了解如何轻松设置ADI公司的LTM4659降压型稳压器演示板,以便在实验室工作台上获得与数据手册相符的精确测量结果。LTM4659的DC3248A演示板内置动态负载电路,无需更换元件即可测量瞬态响应。了解如何连接评估套件、设置测试设备并获得准确测量结果。

在实验室中探索这款小型(4mm × 4mm × 1.43mm LGA)超低EMI噪声Silent Switcher 2降压型DC/DC uModule的电流模式架构如何在不牺牲稳定性的情况下,实现对输入电压变化和负载变化的超快速瞬态响应。LTM4659 uModule是一款集成式解决方案,将开关控制器、功率MOSFET、电感和所有支持元件都集成在一个封装中。LTM4659采用Silent Switcher 2架构,并配有内部热回路旁置电容,可在高开关频率下实现低EMI和高效率。其高效率设计可提供10A连续输出电流。这些特性使LTM4659非常适用于电信、数据通信、光模块和终端负载调节,以及输入电压有限的工业设备和子卡。了解如何轻松设置ADI公司的LTM4659降压型稳压器演示板,以便在实验室工作台上获得与数据手册相符的精确测量结果。LTM4659的DC3248A演示板内置动态负载电路,无需更换元件即可测量瞬态响应。了解如何连接评估套件、设置测试设备并获得准确测量结果。

在实验室中探索这款小型(4mm × 4mm × 1.43mm LGA)超低EMI噪声Silent Switcher 2降压型DC/DC uModule的电流模式架构如何在不牺牲稳定性的情况下,实现对输入电压变化和负载变化的超快速瞬态响应。LTM4659 uModule是一款集成式解决方案,将开关控制器、功率MOSFET、电感和所有支持元件都集成在一个封装中。LTM4659采用Silent Switcher 2架构,并配有内部热回路旁置电容,可在高开关频率下实现低EMI和高效率。其高效率设计可提供10A连续输出电流。这些特性使LTM4659非常适用于电信、数据通信、光模块和终端负载调节,以及输入电压有限的工业设备和子卡。

利用ADI公司LTM4659演示套件进行瞬态测量

0001-01-01

了解如何轻松设置ADI公司的LTM4659降压型稳压器演示板,以便在实验室工作台上获得与数据手册相符的精确测量结果。LTM4659的DC3248A演示板内置动态负载电路,无需更换元件即可测量瞬态响应。了解如何连接评估套件、设置测试设备并获得准确测量结果。

在实验室中探索这款小型(4mm × 4mm × 1.43mm LGA)超低EMI噪声Silent Switcher 2降压型DC/DC uModule的电流模式架构如何在不牺牲稳定性的情况下,实现对输入电压变化和负载变化的超快速瞬态响应。LTM4659 uModule是一款集成式解决方案,将开关控制器、功率MOSFET、电感和所有支持元件都集成在一个封装中。LTM4659采用Silent Switcher 2架构,并配有内部热回路旁置电容,可在高开关频率下实现低EMI和高效率。其高效率设计可提供10A连续输出电流。这些特性使LTM4659非常适用于电信、数据通信、光模块和终端负载调节,以及输入电压有限的工业设备和子卡。了解如何轻松设置ADI公司的LTM4659降压型稳压器演示板,以便在实验室工作台上获得与数据手册相符的精确测量结果。LTM4659的DC3248A演示板内置动态负载电路,无需更换元件即可测量瞬态响应。了解如何连接评估套件、设置测试设备并获得准确测量结果。

在实验室中探索这款小型(4mm × 4mm × 1.43mm LGA)超低EMI噪声Silent Switcher 2降压型DC/DC uModule的电流模式架构如何在不牺牲稳定性的情况下,实现对输入电压变化和负载变化的超快速瞬态响应。LTM4659 uModule是一款集成式解决方案,将开关控制器、功率MOSFET、电感和所有支持元件都集成在一个封装中。LTM4659采用Silent Switcher 2架构,并配有内部热回路旁置电容,可在高开关频率下实现低EMI和高效率。其高效率设计可提供10A连续输出电流。这些特性使LTM4659非常适用于电信、数据通信、光模块和终端负载调节,以及输入电压有限的工业设备和子卡。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目