概览
优势和特点
- 微型表面贴装,4mm × 4mm × 1.43mm LGA
- Silent Switcher®2 架构
- 超低电磁干扰(EMI)噪声
产品详情
评估板电路 DC3248A 采用 LTM®4659,这是一款高效 10A 降压型电源 μModule® 稳压器。输入电压范围为 2.25V 至 5.5V。输出电压范围为 0.5V 至 VIN。对于某些 VIN、VOUT、频率和热条件,可能需要降额。DC3248A 评估板提供 SSTT 引脚,允许用户编程输出跟踪、软启动周期和芯片温度监控。
MODE/SYNC 引脚可以将开关频率同步至外部时钟、作为时钟输出或设置 PWM 模式。它可以外部同步至 1MHz 至 2.6MHz 的时钟。脉冲宽度调制(PWM)工作模式包括强制连续模式(FCM)(用于低噪声)或脉冲跳跃模式(PSM)(用于轻负载时的高效率)。LTM4659 在同步期间默认为 FCM,当 FREQ 和 MODE/SYNC 引脚均连接到 VIN 时,它在 PSM 下运行。
LTM4659 采用外部补偿。用户可以调整补偿电路以确保环路稳定并能实现所需的瞬态性能。
对于需要超过 10A 电流的输出负载,可以将多个 LTM4659 并联以异相运行,以提供更多的输出电流,而不会增加输入和输出电压纹波。
在使用或修改 DC3248A 评估板之前,必须结合本评估板手册阅读 LTM4659 数据表。
相关产品
使用入门
- 一个 0V 至 30V DC、20A 电源
- 具有 20A 灌电流能力的电子负载
- 四个数字万用表(DMM)