具输入能量监视功能的四通道 PMBus 电源系统管理器用于实现全面的电源系统管理

2017-09-18

具有多个电源轨的系统正变得更高效,但增加了复杂性和设计难度。在此类系统中,运作成本和复杂性已经改变了系统电源设计的标准模式。为了适应,成组的电源必需被控制和监视以管理效率、协调电源轨之间的排序、以及测量功率和能量消耗。宽电源容限强制较高的平均电源电压,从而增加了能耗。未受监视的电源轨使得难以发现低效率。假如在复杂的电源系统中出现差错,那么想要找出其根源并加以纠正会是一件非常困难的事情。凌力尔特的电源系统管理器可修整电源,以改善效率、监视电源轨 (旨在帮助追踪低效率),并对电压、电流和温度实施监控。如果发生异常,则发出故障指示信号,并把相关的系统信息存储到一个 EEPROM 故障日志中,从而帮助系统调试。LTC2975 是一款具输入能量监视功能的四通道 PMBus 电源系统管理器,其旨在实现全面的电源系统管理。该器件隶属于凌力尔特的电源系统管理 (PSM) 器件系列,其专为把几乎任何的 DC/DC 转换器、LDO 和稳压器组转变为一个高性能电源系统而设计,系统是由符合 PMBus 标准的命令通过一个 I²C/SMBus 数字串行接口来控制和监视。作为一款电源系统管理器,LTC2975 将四个输出电源轨变为一个能够把每个电源轨修整至目标电压值之 0.25% 以内的管理电源系统;可对电源进行排序、监控电源输出并管理任何故障;利用准确的输出电压、电流和温度测量结果来监视远端采样数据。另外,LTC2975 还为该产品系列增添了 4.5V 至 15V 中间电源轨输入电压、电流、功率和能量测量回读功能。

具输入能量监视功能的四通道 PMBus 电源系统管理器用于实现全面的电源系统管理

2017-09-18
具有多个电源轨的系统正变得更高效,但增加了复杂性和设计难度。在此类系统中,运作成本和复杂性已经改变了系统电源设计的标准模式。为了适应,成组的电源必需被控制和监视以管理效率、协调电源轨之间的排序、以及测量功率和能量消耗。宽电源容限强制较高的平均电源电压,从而增加了能耗。未受监视的电源轨使得难以发现低效率。假如在复杂的电源系统中出现差错,那么想要找出其根源并加以纠正会是一件非常困难的事情。凌力尔特的电源系统管理器可修整电源,以改善效率、监视电源轨 (旨在帮助追踪低效率),并对电压、电流和温度实施监控。如果发生异常,则发出故障指示信号,并把相关的系统信息存储到一个 EEPROM 故障日志中,从而帮助系统调试。LTC2975 是一款具输入能量监视功能的四通道 PMBus 电源系统管理器,其旨在实现全面的电源系统管理。该器件隶属于凌力尔特的电源系统管理 (PSM) 器件系列,其专为把几乎任何的 DC/DC 转换器、LDO 和稳压器组转变为一个高性能电源系统而设计,系统是由符合 PMBus 标准的命令通过一个 I²C/SMBus 数字串行接口来控制和监视。作为一款电源系统管理器,LTC2975 将四个输出电源轨变为一个能够把每个电源轨修整至目标电压值之 0.25% 以内的管理电源系统;可对电源进行排序、监控电源输出并管理任何故障;利用准确的输出电压、电流和温度测量结果来监视远端采样数据。另外,LTC2975 还为该产品系列增添了 4.5V 至 15V 中间电源轨输入电压、电流、功率和能量测量回读功能。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目