RH117

量产

正可调稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

绝对最大额定值

  • 功耗 :  在内部限制
  • 输入至输出差分电压 :  40V
  • 操作接头
    • 工作结温范围 :  –55°C 至 150°C
  • 贮存温度范围 :  –65°C 至 150°C
  • 引脚温度 (焊接时间 10 秒) :  300°C
RH117
正可调稳压器
RH117 Application Circuit rh117 05-08-1330 pin config Product Package 2
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • RH117H
  • RH117K
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH117的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览