RH1086M
量产0.5A 低压差正可调稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- MIL-PRF-38535 V级兼容版本 – 5962R89981
绝对最大额定值
- 功耗:内部限制
- 输入至输出电压差分:25V
- 工作结温范围:
- 控制部分:–55°C至150°C
- 功率晶体管:–55°C至200°C
- 存储温度范围:-65°C至150°C
- 引脚温度(焊接,10秒):300°C
RH1086M 正可调稳压器专为提供 0.5A (对于 H 封装) 和 1.5A (对于 K 封装) 电流而设计,其效率高于目前市面上的同类器件。所有内部电路均专门针对在低至 1V 的输入-输出差分电压下工作而设计,而且压差电压全面规格为负载电流的函数。压差在最大输出电流下保证为 1.5V 的最大值,而在较低负载电流下则有所下降。片内修整功能可将输出电压调节至 1%。对电流限值也进行微调,从而较大限度减小过载情况下稳压器和电源电路上承受的应力。
RH1086M 与旧款 3 端稳压器引脚兼容。这款新器件需要一个 10µF 输出电容器。不过,在大多数稳压器设计中通常包含此电容器。
晶圆批次采用 ADI 内部开发、适合严苛军事应用的 Class S 流程至良率电路 (flow-to-yield circuit) 进行处理。
第三方供应商供货情况
我们与组装和测试内含 RH 芯片之封装产品的第三方供应商建立了合作伙伴关系。
有关 MSK 前缀产品的信息,请点击下表中的 Part Number,并向下滚动链接页面以查找器件型号。
| 产品型号 | 描述 | SMD |
| MSK5970RH | 1.5A正可调LDO | 5962-09211 |
| MSK5970RHL | 1.5A正可调LDO | 5962-09211 |
| VRG8657 | 1A双通道正可调LDO,通孔 | 5962-09201 |
| VRG8658 | 1A双通道正可调LDO,表贴 | 5962-09201 |
| VRG8651 | 1A/3A双通道正/负可调LDO,通孔 | 5962-09201 |
| VRG8652 | 1A/3A双通道正/负可调LDO,通孔 | 5962-09201 |
| VRG8662 | 1A正可调稳压器 | 5962-09207 |
应用
- 热限制状态下的 100% 老化试验
参考资料
数据手册 2
控制图纸 2
规范通知 1
辐射报告 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962R8998102VYA | 3-Lead TO-39 | ||
| RH1086BHKDICE | CHIPS OR DIE | ||
| RH1086BKKDICE | DIE | ||
| RH1086MH | 3-Lead TO-39 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| 5962R8998102VYA | 量产 | |
| RH1086BHKDICE | 过期 | |
| RH1086BKKDICE | ||
| RH1086MH | ||
|
10月 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| 5962R8998102VYA | 量产 | |
| RH1086BKKDICE | ||
| RH1086MH | ||
|
10月 30, 2020 - 20_0325 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for Radiation Hardened products in TO5 packages and die sales. |
||
| RH1086BHKDICE | 过期 | |
|
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH1086BKKDICE | ||
|
5月 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH1086MH | ||
|
7月 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
| RH1086MH | ||
|
12月 19, 2025 - 25_0094 Obsolescence of Select Aerospace Products |
||
| RH1086BHKDICE | 过期 | |
|
6月 15, 2026 - 26_0043 Obsolescence Notification for Select Aerospace Products |
||
| RH1086MH | ||
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1086M的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论