MAX8982P

过期

用于ICERA E400平台的电源管理IC

完备的电源管理方案,理想用于新型ICERA平台(E400/E450)的LTE/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE数据卡

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4路高效降压型转换器
    • 0.9V @ 1.2A (MAX8982P为1.3A),用于处理器核供电,带有DVS功能(0.6V至1.2V,步长25mV)和摆率控制
    • 1.8V @ 600mA,用于系统I/O供电
    • 3.2V @ 600mA,所有LDO的输入(2.9V至3.65V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
    • 3.4V @ 1.8A,用于GSM/WCDMA的PA供电(3.0V至3.75V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
  • 9个LDO线性稳压器
    • 2.7V @ 300mA LDO1输出,用于RF收发器
    • 1.8V @ 150mA LDO2输出,用于RF收发器
    • 2.8V @ 150mA LDO3输出,用于模拟BB
    • 0.9V @ 50mA LDO4输出,用于BB PLL,带有独立输入,效率更高
    • 3.0V @ 150mA LDO5输出,用于SD卡
    • 2.7V @ 150mA LDO6输出,用于TCXO
    • 1.8V或3.0V @ 150mA LDO7输出,用于SIM
    • 3.0V @ 150mA LDO8输出,用于USB,具有独立输入(仅MAX8982A/MAX8982P)
    • 0.9V @ 50mA LDO9输出,用于BB,具有独立输入,效率更高
  • BUCK1提供32个可编程电压选项和外部输入(默认0.9V),用于DVS
  • BUCK3提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
  • BUCK4提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
  • 所有LDO提供可编程电压选项(只有MAX8982A/MAX8982P包含LDO8)
  • BUCK2、BUCK3 (仅MAX8982A/MAX8982P)、LDO3和内部32kHz时钟在初始上电时默认开启
  • 上电后,所有buck转换器和LDO由I²C或电源请求控制(PWR_REQ)使能。
  • 3路电流调节器提供高达24mA的调光电流,具有8个电流选项,内嵌闪烁定时器。
MAX8982P
用于ICERA E400平台的电源管理IC
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8982P的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览