MAX8967

过期

双通道、2A降压型转换器,内置6个LDO,用于基带和应用处理器供电

集成方案减小元件尺寸和电路板面积

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 封装紧凑的多路输出PMIC
    • 双通道、2A降压转换器,带远端输出电压检测
    • 两个300mA LDO
    • 四个150mA LDO
    • 关断电流小于1µA
    • 2.32mm x 2.44mm封装
  • 多用途降压转换器
    • 可通过I²C总线设置输出电压(0.6V至3.3875V)
    • 可编程输出电压摆率(12.5mV/µs至50mV/µs)
    • 通过VID__引脚动态切换两个输出电压配置
  • 高效降压型转换器
    • 内置同步整流器,效率超过95%
    • 轻载时自动进入跳脉冲模式
    • 61µA(典型值)低静态电流
    • 绿色模式、5µA(典型值)/降压转换器
  • 可编程LDO
    • 可编程输出电压(0.8V至3.95V,步长为50mV)
    • 可编程软启动摆率(5mV/µs至100mV/µs)
  • 减小元件尺寸和电路板面积
    • 4.4MHz降压开关,允许使用1µH电感
    • 所有LDO需要COUT = 1µF
    • LDO支持远端电容,减小电路板面积
    • 内部提供降压转换器和LDO反馈
MAX8967
双通道、2A降压型转换器,内置6个LDO,用于基带和应用处理器供电
MAX8967: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8967的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览