MAX8939A

手机系统电源管理方案

单芯片方案满足手机系统的宽范围供电需求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 升压转换器
    • 保证输出700mA电流
    • 可通过I²C编程的3.5V至5.0V、16级输出
    • 效率大于90%
    • 片上FET和同步整流
    • 2MHz固定PWM开关频率
    • 2.2µH至10µH小尺寸电感
  • WLED boost转换器
    • 28V最大升压输出电压
    • 60mA输出电流
    • 集成NMOS功率开关
    • 效率大于90%
    • 2MHz固定开关频率
    • 4.7µH至10µH小尺寸电感
    • 两路25mA 可独立编程的电流调节器
    • I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA),具有128级伪对数调光
    • 可独立编程斜坡(向上/向下)定时器
    • 低压差(最大150mV)
  • 单节Li+电池线性充电器
    • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或检流电阻
    • 可编程快充电流(MAX8939:最大值为1.5ARMS;MAX8939A/MAX8939B:最大值为850mARMS)
    • 可编程浮充电流门限
    • 专有的管芯温度控制
    • 4.1V至10V输入电压范围(MAX8939/MAX8939B)
    • 4.1V至6.25V输入电压范围(MAX8939A),具有高达28V的输入过压保护
    • 低压差(500mA时为300mV)
    • 输入电源检测指示输出
    • IN端带有输入过压保护的4.75V输出(SAFE_OUT)
    • 充电电流监测输出
    • LED指示
    • 硬件输入使能
    • 充电过程中具有5s看门狗
  • 四路低噪声LDO
    • 1路400mA、2路200mA和1路100mA输出电流
    • 65dB (典型值)高PSRR
    • 低噪声(45µVRMS,典型值)
    • 1.7V至3.2V可编程输出电压
    • 低静态电流(25µA,典型值)
    • 具有硬件使能输入的400mA LDO
  • 振荡驱动器
    • 保证200mA输出电流
    • 1.3V至VINVIB可编程输出电压
    • 23.8kHz重复频率
    • 70级PWM速率控制
    • 有效停止制动
  • 61XX基带控制接口
    • 通过I²C控制MAX8939/MAX8939A/MAX8939B
    • /RESET_IN复位输入
    • 充电器检测PWR_ON_CMP输出
    • /IRQ中断输出
  • 2.9V至5.5V供电范围
  • 热关断
MAX8939A
手机系统电源管理方案
MAX8939: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8939A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览