MAX8884Z
700mA DC-DC降压型转换器,带有双路300mA LDO,2mm x 2mm CSP封装
在微小的2mm x 2mm单个IC内集成多路电源,有效节省电路板空间
Viewing:
概述
- 降压转换器
- 引脚可选输出电压(1.2V/1.8V)
- 2MHz或4MHz开关频率
- 低输出纹波电压
- 700mA输出驱动
- 简单的逻辑开/关逻辑
- 微型外部元件
- 低噪声LDO
- 2 x 300mA LDO
- 引脚可选的输出电压(LDO1)
- 低至26µVRMS (典型值)输出噪声
- 高达65dB (典型值)的PSRR
- 简单的逻辑开/关控制
- 关断电流低至0.1µA
- 2.7V至5.5V供电范围
- 热关断
- 微型、2mm x 2mm x 0.65mm CSP封装(4x4间距)
MAX8884Y/MAX8884Z降压转换器带双路低压差(LDO)线性稳压器,专门为低电压微处理器、DSP、照相机和Wi-Fi模块以及便携设备中的其它负载点供电。该系列IC具有高效率,并允许使用最小外部元件。降压转换器输出电压范围为1.2V至1.8V,通过引脚选择,并保证提供700mA的输出电流。2/4MHz滞回PWM控制方案可以采用小尺寸外部元件,并将空载电流降至50µA。两路低静态电流、低噪声LDO工作在最低2.7V电源电压。器件提供两种可选择的开关频率—MAX8884Y (2MHz)和MAX8884Z (4MHz)—经过优化提供尺寸最小的方案或最高效率。高速开关允许输入、输出端采用小尺寸2.2µF陶瓷电容,同时保持较低的纹波电压。MAX8884Y/MAX8884Z还为每路输出提供独立使能,最大程度地提高灵活性。
MAX8884Y/MAX8884Z采用16焊球、2mm x 2mm CSP封装(0.7mm最大高度)。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机、便携式摄像机
- 手持式仪表
- PCMCIA卡
- PDA与掌上电脑
- 便携式MP3和DVD播放器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8884Z的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论