MAX887H

100%占空比、低噪声、降压型、PWM DC-DC转换器

内置功率MOSFET和检流电路,减少元件数并节省空间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 95% Efficiency
  • 600mA Output Current
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Low-Dropout, 100% Duty-Cycle Operation, 300mV at 500mA
  • Internal 0.6Ω (typ) MOSFET
  • Internal Synchronous Rectifier
  • High-Frequency Current-Mode PWM
  • External SYNC or Internal 300kHz Oscillator
  • Guaranteed 260kHz to 340kHz Internal Oscillator Frequency Limits
  • 2.5µA Shutdown Mode
MAX887H
100%占空比、低噪声、降压型、PWM DC-DC转换器
MAX887、MAX887H:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX887H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览