MAX8836Z

过期

1.2A PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP/UCSP封装,用于PA供电

集成降压转换器和高PSRR、低噪声LDO,有效节省空间并降低功耗

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • PA降压转换器
    • 可选择输出电压(3.1V或3.4V)
    • 从3.1V变化到3.4VOUT时,需要25µs的建立时间
    • 60mΩ PFET,100%占空比下提供低压差
    • 低输出纹波电压
    • 1.2A输出驱动能力
    • ±2%输出电压精度
    • 微小的外部元件
  • 低噪声LDO
    • 输出噪声低至35µVRMS (典型值)
    • 高达65dB (典型值)的PSRR
    • 确保200mA输出电流驱动
    • 开/关控制
  • 0.1µA超低关断电流
  • 2.7V至5.5V供电电压范围
  • 热关断
  • 微型2mm x 2mm x 0.7mm、WLP和UCSP封装(4 x 4阵列)
MAX8836Z
1.2A PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP/UCSP封装,用于PA供电
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8836Z的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览