产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3个集成的DC-DC转换器、1个LDO
  • 1MHz电流模式PWM boost调节器
    高达+13V的大功率主电源输出
    电压精度±1%
    高效率(90%)
  • 双路电荷泵输出
    正电荷泵无需外部二极管
    高达+28V的正电荷泵输出
    负电荷泵输出
  • 300mA逻辑电源线性稳压器
  • +2.6V至+5.5V输入工作范围
  • 0.8mA静态电流
  • 内置上电顺序控制和软启动
  • 热保护
  • 28引脚、超薄TQFN封装(最大0.8mm)
  • MAX8753
    TFT LCD DC-DC转换器,内置电荷泵
    MAX8753:最简工作电路
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
    开关稳压器和控制器 1
    MAX1778 不推荐用于新设计 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8753的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览