MAX8741

过期

500kHz、多输出电源控制器,关断状态下提供高阻

500kHz、多输出电源控制器,关断状态下提供高阻,适用于笔记本电脑

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 97%的效率
  • 4.2V至30V输入范围
  • 2.5V至5.5V双可调电压输出
  • 可选择的3.3V和5V固定电压或可调节电压输出(Dual Mode™)
  • 12V线性稳压器
  • 可调节次级反馈(MAX8741)
  • 5V/50mA线性稳压器输出
  • 精确的2.5V参考输出
  • 可设定的上电顺序
  • 电源良好(/RESET)输出
  • 输出过压保护
  • 输出欠压关断
  • 333kHz/500kHz低噪声、固定频率工作
  • 低压差, 98%占空比工作
  • 2.5mW典型静态功耗(12V输入,两个SMPS都开启)
  • 4µA典型关断电流
MAX8741
500kHz、多输出电源控制器,关断状态下提供高阻
MAX8741、MAX8742:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8741的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览